ワイドバンドストリーミング、信号処理

広帯域ストリーミングおよび信号処理製品ファミリーは、広帯域デジタイザ、信号処理モジュール、任意波形発生器で構成されています。 最大12.5 GHzの瞬間的な帯域幅を持つRF信号のリアルタイムキャプチャ、ストリーミング、処理、生成に比類ない柔軟性を提供します。 外部マスストレージにフルレートでデータを保存することができ、オフライン処理や任意波形発生器による(再)送信が可能です。 キーサイトのPathWave FPGAソフトウェアは、信号処理モジュールの内部FPGAにアクセスして、データをリアルタイムに処理するカスタムアルゴリズムを追加することができます。

代表的なアプリケーション:

  • 広帯域の記録/再生
  • 柔軟なレーダー・ターゲット・シミュレーション
  • 電子戦解析/クローズド・ループ・ジャマ―検証
  • ハードウェア・イン・ザ・ループ・テスト
  • 他に類を見ない柔軟性を備えた高度な通信、テレメトリ、衛星テスト
  • デジタル・プリディストーション(DPD)とエンベロープ・トラッキング(ET)特性評価

関連製品の表示:PathWave FPGA

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

ご要望、ご質問はございませんか。