Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、卓上型デジタルマルチメータ(DMM)について、「Essential」、「Advanced」、「Pro」の3つの性能グレードに加え、モジュラー型およびポータブル型モデルも提供しています。
教育/実験室用の幅広いデジタルマルチ―メタのラインナップをご覧ください
コンパクトな形状にベンチトップ機能を搭載し、ラックスペースを節約
過酷な作業環境で信頼性の高い測定を実行します
Keysight のベンチトップ型デジタルマルチメータ(DMM)は、デバイスの特性評価やデバッグ、設計検証、設計中のサブシステムの主要インタフェース監視、そして製品が規格を満たしているかを確認するための試験に活用できます。
これらの製品は、4 つの機能クラスと 3 つの性能グレードで提供されています。
Essential クラス(エントリー向け)は DM5-class で構成され、5.5 桁の分解能を提供します。Advanced クラスには DM6-class、DM7-class が含まれ、分解能は最大 7.5 桁まで拡張されます。Pro クラスは DM8-class で構成され、8.5 桁の分解能と向上したサンプリングレートを備えています。ポータブルタイプは DM4-class で、手のひらサイズの高い携帯性を提供します。豊富なデジタルマルチメータ関連リソースが用意されており、ラボに最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つける際に役立ちます。
Starting from
分解能
Starting from
分解能
Starting from
分解能キーサイトのモジュラー デジタルマルチメータ 、コンパクトで柔軟なフォームファクタにベンチトップ の性能をデジタルマルチメータ 、貴重なラックスペースを節約します。 当社の最モジュラー 、高密度PXI/PXIeモジュール内で、Advanced を上回る優れた直流電圧精度と高速な読み取り速度を実現します。21ppmから90ppmまでの1年間直流電圧精度を持つ4モデルから、アプリケーションに最適なモジュラー マルチメータをお選びください。
キーサイトのDM4-class ポータブルDMMには、U1200 ハンドヘルドDMMが含まれます。ポータブルDMMは、過酷な作業条件に耐え、安全性を向上させ、電子機器のトラブルシューティングや機械の設置・メンテナンスを行う際に、手のひらで利便性を提供できるように設計されています。統合された周波数カウンタや過電圧保護などのスマート機能を搭載した当社のポータブルDMMは、現場で問題を迅速に検出し、正確な測定値を取得するのに役立ちます。お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけるために、当社の最も人気のあるモデルをご覧ください。
Keysight のベンチトップ型デジタルマルチメータ(DMM)は、デバイスの特性評価やデバッグ、設計検証、設計中のサブシステムの主要インタフェース監視、そして製品が規格を満たしているかを確認するための試験に活用できます。
これらの製品は、4 つの機能クラスと 3 つの性能グレードで提供されています。
Essential クラス(エントリー向け)は DM5-class で構成され、5.5 桁の分解能を提供します。Advanced クラスには DM6-class、DM7-class が含まれ、分解能は最大 7.5 桁まで拡張されます。Pro クラスは DM8-class で構成され、8.5 桁の分解能と向上したサンプリングレートを備えています。ポータブルタイプは DM4-class で、手のひらサイズの高い携帯性を提供します。豊富なデジタルマルチメータ関連リソースが用意されており、ラボに最適なパフォーマンスグレードとクラスを見つける際に役立ちます。
Starting from
分解能
Starting from
分解能
Starting from
分解能キーサイトのモジュラー デジタルマルチメータ 、コンパクトで柔軟なフォームファクタにベンチトップ の性能をデジタルマルチメータ 、貴重なラックスペースを節約します。 当社の最モジュラー 、高密度PXI/PXIeモジュール内で、Advanced を上回る優れた直流電圧精度と高速な読み取り速度を実現します。21ppmから90ppmまでの1年間直流電圧精度を持つ4モデルから、アプリケーションに最適なモジュラー マルチメータをお選びください。
キーサイトのDM4-class ポータブルDMMには、U1200 ハンドヘルドDMMが含まれます。ポータブルDMMは、過酷な作業条件に耐え、安全性を向上させ、電子機器のトラブルシューティングや機械の設置・メンテナンスを行う際に、手のひらで利便性を提供できるように設計されています。統合された周波数カウンタや過電圧保護などのスマート機能を搭載した当社のポータブルDMMは、現場で問題を迅速に検出し、正確な測定値を取得するのに役立ちます。お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけるために、当社の最も人気のあるモデルをご覧ください。
民生用電子機器
ケーブル抵抗の影響を取り除き、正確な抵抗測定を行います。
自動車
広い温度範囲と複数のチャネルにわたる高精度な測定で、バッテリーシステムを設計およびテストします。
有線通信
製品設計段階で、DAQ システムを使用して多チャネルの電流測定を行う。
半導体
IVカーブ測定を実行して、ダイオードなどの能動電子部品を特性評価します。
車載
設計の複雑さに応じて、多点温度測定をセットアップします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
マルチメータとは、交流(AC)電圧・直流(DC)電圧、AC/DC 電流、抵抗、温度、静電容量など、複数の種類の測定を行う測定器を指します。近代的なデジタルマルチメータは、デジタル技術とロジック技術を用いることで小型化を実現し、内部システムに多くの機能を搭載しています。デジタル技術により、グラフィカル表示、データロギング、信号のデジタイズ、プログラマビリティ、外部デバイスとの通信など、さまざまな機能を利用できます。
デジタルマルチメータ(DMM)は、電気的なテストとトラブルシューティングに不可欠なツールであり、主要な電気パラメータを正確に測定することで、エンジニアや技術者が性能を検証し、障害を特定し、回路動作を評価するのに役立ちます。ほとんどのデジタルマルチメータは、以下の主要な測定に対応しています。
高性能DMMは、分解能、確度、測定速度が向上しており、ベンチ、生産、フィールドでの使用に適しています。現場での保守点検を行う場合でも、ラボで精密な測定を行う場合でも、DMMは日常的な電気および電子トラブルシューティングに必要なパラメータを測定する柔軟性を提供します。
マルチメータとは、交流(AC)電圧・直流(DC)電圧、AC/DC 電流、抵抗、温度、静電容量など、複数の種類の測定を行う測定器を指します。近代的なデジタルマルチメータは、デジタル技術とロジック技術を用いることで小型化を実現し、内部システムに多くの機能を搭載しています。デジタル技術により、グラフィカル表示、データロギング、信号のデジタイズ、プログラマビリティ、外部デバイスとの通信など、さまざまな機能を利用できます。
生産テストに適したベンチトップDMMは、測定速度、確度、再現性、自動化の必要性など、アプリケーションの要件によって異なります。テストの複雑さ、必要なスループット、測定性能に応じて、異なるベンチトップDMMのグレードが製造環境に適している場合があります。生産用途のDMMを選択する際は、分解能、確度、読み取り速度、インターフェースオプション、自動テストシステムへの統合の容易さなどの要素を考慮してください。
必要な安全規格は、デジタルマルチメータの使用場所や測定対象となる電圧環境によって異なります。CAT II、CAT III、CAT IV などの測定カテゴリ規格は、DMM を安全に使用できる電気環境を定義するのに役立ちます。電気システムでは、メータが高エネルギーの過渡現象や過電圧事象にさらされる可能性があるため、CAT 規格は重要です。 適切な定格を持つDMMを選択することは、ユーザーと機器の両方を保護するのに役立ちます。実験室、設計検証、製造、および自動試験システムで使用される卓上型デジタルマルチメータについては、最大入力定格、入力保護、ヒューズ保護、テストリードの定格、および測定環境を考慮してください。必ず、使用する電圧レベルおよび用途に対応した定格を持つDMMとアクセサリーを選択してください。
デジタルマルチメータの測定誤差としてよくあるものには、誤った機能や入力端子の使用、誤ったレンジの選択、定格に合わないテストリードの使用、測定器の仕様範囲外での測定、あるいはノイズや信号干渉の原因を見落とすことなどが挙げられます。 測定誤差を低減するには、被測定機器に接続する前にDMMの設定を確認し、想定される信号範囲を確かめ、定格に適合したテストリードやアクセサリーを使用し、測定に必要な精度、分解能、速度、安定性を備えたDMMを選択してください。精密なベンチトップ測定を行う場合、測定の再現性に影響を与える可能性のあるウォームアップ時間、校正状態、配線、接地、トリガ設定、および環境条件についても考慮する必要があります。
最新のデジタルマルチメータにおいて最も重要な機能は、その機器が一般的なトラブルシューティング、設計検証、生産試験、あるいは精密測定のいずれに使用されるかによって異なります。考慮すべき主な機能には、分解能、精度、表示速度、安定性、接続性、および分析機能などが挙げられます。ベンチトップ用途では、高分解能、低ノイズ、高速表示、グラフィカル表示、データロギング、内蔵演算機能、トリガ機能、およびリモート制御インターフェースなどの機能に注目してください。 これらの機能により、エンジニアは信頼性の高い測定データを取得し、結果の分析を容易に行い、DMMを自動試験システムに統合することが可能になります。より高度な用途では、高性能なベンチトップ型DMMが、6.5桁、7.5桁、あるいは8.5桁の分解能、より高速な測定速度、そして高度なシステム統合機能を提供する場合があります。