Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
BV0007B
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまな表示オプションで測定値を視覚化して、解析を容易にします。
DMM測定器の制御とマルチメータの自動化を実現し、測定結果の理解とテストの最適化を容易にします。
DMM測定器の制御とマルチメータの自動化を実現し、測定結果の理解とテストの最適化を容易にします。
BV0001B
DMM測定器の制御とマルチメータの自動化を実現し、測定結果の理解とテストの最適化を容易にします。
デジタルマルチメータを直感的に制御して、測定値をすばやく理解し、テストを最適化することができます。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
PW9111EDU
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
PathWave BenchVueラボ管理/制御ソリューションは、LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベースアプリケーションです。 教育スタッフが教育ラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。 ラボの構成、資産管理、測定器用ファームウェアの大量アップデートを一元化することで、相互接続、ラボやクラウドとの接続、そして次のイノベーションとの繋がりを真に実現します。
AE6910L車載イーサネット チャネル ソフトウェアは、車載イーサネット コネクタ、ケーブル、またはハーネスのテストを自動化する手段を提供します。
AE6910L車載イーサネット チャネル ソフトウェアは、車載イーサネット コネクタ、ケーブル、またはハーネスのテストを自動化する手段を提供します。
AE6910L
AE6910L車載イーサネット チャネル ソフトウェアは、車載イーサネット コネクタ、ケーブル、またはハーネスのテストを自動化する手段を提供します。
全通信チャネルは、2線式ツイストペアケーブルを使用し、車載イーサネットインターフェースを備えた2つの送受信モジュール間の完全な有線接続を表します。キーサイトAE6910Lソフトウェアは、そのチャネルの適合性テストにより、信号品質要件を保証します。さらに、バンドル内のケーブルのリターンロス、挿入損失、モード変換、およびパワーサムクロストーク測定を実行します。
CANやLINとは異なり、車載イーサネットは、トランスミッタ (Tx)、レシーバ (Rx)、およびハーネス/コネクタアセンブリをカバーするテストケースを用いた厳格なコンプライアンス検証を要求します。お客様の時間と労力を節約するために、キーサイトは、トランスミッタ (Tx)、レシーバ (Rx)、および車載イーサネットデバイス間の接続におけるテストと検証を自動化するソリューションを提供しています。当社のエンジニアは、規格を習得し、自動化された再現性のあるコンプライアンス試験を作成するために何千時間も費やしてきました。これらの実績あるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスが準拠しているという確信を深めることができます。AE6000L 車載イーサネットテストソリューションは、迅速にセットアップして稼働させるために必要なすべてのコンポーネントを確実に入手できるよう、ハードウェアとアクセサリを提供します。
追加の、よりカスタムなネットワークアナライザソフトウェアに関する詳細については、ネットワークアナライザソフトウェアをご覧ください。