Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
PW9111EDU
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Die PathWave BenchVue-Lösung für Labormanagement und -steuerung ist eine netzwerkbasierte Anwendung, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN ermöglicht. Sie ermöglicht es Lehrkräften, sämtliche Geräte im Übungslabor nahtlos zu verbinden und zu überwachen. Schaffen Sie durch zentrale Laborkonfiguration, Asset-Management und flächendeckende Firmware-Updates für Ihre Testgeräte eine echte Verbindung zu Teilnehmern, Labor, Cloud und Ihrer nächsten Innovation.
Die AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software bietet eine automatisierte Möglichkeit zum Testen von Steckverbindern, Kabeln oder Kabelbäumen von Automotive-Ethernet-Kanälen.
Die AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software bietet eine automatisierte Möglichkeit zum Testen von Steckverbindern, Kabeln oder Kabelbäumen von Automotive-Ethernet-Kanälen.
AE6910L
Die AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software bietet eine automatisierte Möglichkeit zum Testen von Steckverbindern, Kabeln oder Kabelbäumen von Automotive-Ethernet-Kanälen.
Der gesamte Kommunikationskanal repräsentiert die komplette kabelgebundene Verbindung zwischen zwei Sende-/Empfangsmodulen mit einer Automotive-Ethernet-Schnittstelle über ein zweiadriges Twisted-Pair-Kabel. Die Keysight AE6910L-Software gewährleistet die Einhaltung der Signalqualitätsanforderungen durch Konformitätsprüfungen für diesen Kanal. Zusätzlich misst sie Rückflussdämpfung, Einfügungsdämpfung, Modenkonvertierung und Übersprechen der Gesamtleistung eines Kabelbündels.
Im Gegensatz zu CAN und LIN erfordert Automotive Ethernet eine strenge Konformitätsprüfung mittels Testfällen, die Sender (Tx), Empfänger (Rx) und Kabelbaum-/Steckerbaugruppen abdecken. Um Ihnen Zeit und Mühe zu ersparen, bietet Keysight Lösungen an, die die Prüfung und Validierung von Sender (Tx), Empfänger (Rx) und den Verbindungen zwischen Automotive-Ethernet-Geräten automatisieren. Unsere Ingenieure haben Tausende von Stunden investiert, um die Standards zu erlernen und automatisierte, wiederholbare Konformitätstests zu erstellen. Diese bewährten Anwendungen helfen Ihnen, eine korrekte Testkonfiguration und gültige Messergebnisse sicherzustellen. Letztendlich werden Sie ein größeres Vertrauen in die Konformität Ihres Geräts haben. Die AE6000L Automotive-Ethernet-Testlösung bietet Hardware und Zubehör, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Komponenten für einen schnellen Start zur Verfügung haben.
Weitere Informationen zu zusätzlicher und individuellerer Netzwerk-Analysesoftware finden Sie unter Netzwerk-Analysesoftware .
Die PathWave BenchVue DMM-App bietet Steuerungsmöglichkeiten für Digitalmultimeter, Automatisierung von Multimetern und ermöglicht es Ihnen, Ihre Messwerte schnell zu verstehen.
Die PathWave BenchVue DMM-App bietet Steuerungsmöglichkeiten für Digitalmultimeter, Automatisierung von Multimetern und ermöglicht es Ihnen, Ihre Messwerte schnell zu verstehen.
BV0001B
Die PathWave BenchVue DMM-App bietet Steuerungsmöglichkeiten für Digitalmultimeter, Automatisierung von Multimetern und ermöglicht es Ihnen, Ihre Messwerte schnell zu verstehen.
Steuern Sie Ihre digitalen Multimeter intuitiv, um Ihre Messungen schnell zu verstehen und Ihre Tests zu optimieren.
Die PathWave BenchVue Leistungsmesser-App steuert Ihre Leistungsmesser, um Daten zu protokollieren und Messwerte zu visualisieren, um die Analyse mit der Leistungsmesser-/Sensor-Software zu vereinfachen.
Die PathWave BenchVue Leistungsmesser-App steuert Ihre Leistungsmesser, um Daten zu protokollieren und Messwerte zu visualisieren, um die Analyse mit der Leistungsmesser-/Sensor-Software zu vereinfachen.
BV0007B
Die PathWave BenchVue Leistungsmesser-App steuert Ihre Leistungsmesser, um Daten zu protokollieren und Messwerte zu visualisieren, um die Analyse mit der Leistungsmesser-/Sensor-Software zu vereinfachen.
Mit der PathWave BenchVue Test-App für Leistungsmesser/Sensoren können Sie Ihre Leistungsmesser einfach steuern, Daten protokollieren und Messwerte in verschiedenen Anzeigeoptionen visualisieren, um die Analyse zu vereinfachen.