Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Journey
Quick access to the most frequent support related self-help tasks.
Additional content to support your product needs.
Explore services to accelerate every step of your innovation journey.
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
PW9111EDU
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Die PathWave BenchVue-Lösung für Labormanagement und -steuerung ist eine netzwerkbasierte Anwendung, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN ermöglicht. Sie ermöglicht es Lehrkräften, sämtliche Geräte im Übungslabor nahtlos zu verbinden und zu überwachen. Schaffen Sie durch zentrale Laborkonfiguration, Asset-Management und flächendeckende Firmware-Updates für Ihre Testgeräte eine echte Verbindung zu Teilnehmern, Labor, Cloud und Ihrer nächsten Innovation.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
AE6910L
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The Whole Communications Channel represents the complete wired connection between two transmit/receive modules with an automotive Ethernet interface using a two-wire twisted pair cable. The Keysight AE6910L software ensures signal quality requirements, with conformance testing for that channel. In addition, it performs return loss, insertion loss, mode conversion, and power sum cross-talk measurements of a cable in a bundle.
Unlike CAN, LIN, Automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. The AE6000L Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
For more information about additional and more custom network analyzer software, please visit Network Analyzer Software.
The PathWave BenchVue DMM app provides DMM instrument control, multimeter automation and enables you to understand your measurements quickly.
The PathWave BenchVue DMM app provides DMM instrument control, multimeter automation and enables you to understand your measurements quickly.
BV0001B
The PathWave BenchVue DMM app provides DMM instrument control, multimeter automation and enables you to understand your measurements quickly.
Intuitively control your digital multimeters to quickly understand your measurements and optimize your testing.
The PathWave BenchVue power meter app controls your power meters to log data and visualize measurements for easier analysis with Power Meter / Sensor Software.
The PathWave BenchVue power meter app controls your power meters to log data and visualize measurements for easier analysis with Power Meter / Sensor Software.
BV0007B
The PathWave BenchVue power meter app controls your power meters to log data and visualize measurements for easier analysis with Power Meter / Sensor Software.
Easily control your power meters to log data and visualize measurements in a variety of display options for easier analysis with PathWave BenchVue power meter/sensor test app.