Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
AE6910L
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
전체 통신 채널은 2-와이어 트위스트 페어 케이블을 사용하는 자동차 이더넷 인터페이스를 통해 두 송신/수신 모듈이 완벽히 유선으로 연결된다는 것을 나타냅니다. 키사이트 AE6910L 소프트웨어를 사용하면 해당 채널에 대한 적합성 테스트와 관련된 신호 품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 하나의 번들로 케이블에 대한 반사 손실, 삽입 손실, 모드 변환, 파워섬 및 크로스토크 측정을 수행합니다.
CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 애플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션AE6900L은 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다.
맞춤형 네트워크 분석기 소프트웨어에 대한 추가 정보는 네트워크 분석기 소프트웨어를 참고하십시오.
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
BV0007B
PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.
PathWave BenchVue 전력계/센서 테스트 앱을 사용하면 전력계를 쉽게 제어해 다양한 디스플레이 옵션으로 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화함으로써 보다 쉬운 분석이 가능합니다.
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.
PW9111EDU
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.
PathWave BenchVue Lab Management and Control Solution은 LAN 또는 WLAN을 통해 모든 장비를 상호 연결할 수 있는 네트워크 기반 애플리케이션으로, 교육자가 실험실 내 모든 장비를 원활하게 연결하고 모니터링할 수 있도록 지원하는 중앙 집중식 컨트롤을 제공합니다. 중앙 집중식 실험실 구성, 자산 관리 및 대량 테스트 장비 펌웨어 업데이트로 장비 간의 연결뿐 아니라 실험실, 클라우드, 그리고 차세대 혁신까지 연결할 수 있습니다.
DMM 계측기 제어 및 멀티미터 자동화를 제공하며, 측정 결과를 신속하게 파악하고 테스트를 최적화할 수 있습니다.
DMM 계측기 제어 및 멀티미터 자동화를 제공하며, 측정 결과를 신속하게 파악하고 테스트를 최적화할 수 있습니다.
측정 결과를 신속하게 파악하고 테스트를 최적화할 수 있도록 디지털 멀티미터를 직관적으로 제어합니다.