Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O aplicativo PathWave BenchVue DMM fornece controle de instrumentos DMM, automação de multímetros e permite que você compreenda suas medições rapidamente.
O aplicativo PathWave BenchVue DMM fornece controle de instrumentos DMM, automação de multímetros e permite que você compreenda suas medições rapidamente.
BV0001B
O aplicativo PathWave BenchVue DMM fornece controle de instrumentos DMM, automação de multímetros e permite que você compreenda suas medições rapidamente.
Controle intuitivamente seus multímetros digitais para compreender rapidamente suas medições e otimizar seus testes.
O aplicativo PathWave BenchVue Power Meter controla seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições, facilitando a análise com o software Power Meter/Sensor.
O aplicativo PathWave BenchVue Power Meter controla seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições, facilitando a análise com o software Power Meter/Sensor.
BV0007B
O aplicativo PathWave BenchVue Power Meter controla seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições, facilitando a análise com o software Power Meter/Sensor.
Controle facilmente seus medidores de potência para registrar dados e visualizar medições em uma variedade de opções de exibição para facilitar a análise com o aplicativo de teste de medidores/sensores de potência PathWave BenchVue.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
PW9111EDU
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
A solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave BenchVue é um aplicativo baseado em rede que permite a interconexão de todos os instrumentos via LAN ou WLAN. Ele fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório de ensino. Mantém-nos verdadeiramente conectados uns aos outros, ao laboratório, à nuvem e à próxima inovação com configuração centralizada do laboratório, gerenciamento de ativos e atualizações em massa de firmware para os instrumentos de teste.
O software de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6910L oferece uma maneira automatizada de testar conectores, cabos ou chicotes de canais Ethernet automotivos.
O software de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6910L oferece uma maneira automatizada de testar conectores, cabos ou chicotes de canais Ethernet automotivos.
AE6910L
O software de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6910L oferece uma maneira automatizada de testar conectores, cabos ou chicotes de canais Ethernet automotivos.
O canal de comunicação completo representa a conexão com fio completa entre dois módulos de transmissão/recepção com uma interface Ethernet automotiva usando um cabo de par trançado de dois fios. O software Keysight AE6910L garante os requisitos de qualidade do sinal, com testes de conformidade para esse canal. Além disso, ele realiza medições de perda de retorno, perda de inserção, conversão de modo e diafonia de soma de potência de um cabo em um feixe.
Ao contrário de CAN e LIN, a Ethernet Automotiva exige verificação rigorosa de conformidade usando casos de teste que cobrem transmissores (Tx), receptores (Rx) e conjuntos de chicotes/conectores. Para ajudar a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e as conexões entre dispositivos Ethernet automotivos. Nossos engenheiros investiram milhares de horas no aprendizado dos padrões e na criação de testes de conformidade automatizados e repetíveis. Essas aplicações comprovadas ajudam a garantir a configuração correta do teste e resultados de medição válidos. Em última análise, você terá maior confiança de que seu dispositivo está em conformidade. A AE6000L Automotive Ethernet Test Solution oferece hardware e acessórios para garantir que você tenha todos os componentes necessários para começar a trabalhar rapidamente.
Para obter mais informações sobre softwares de análise de rede adicionais e mais personalizados, visite Software de análise de rede.