Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
The PathWave BenchVue DMM app provides DMM instrument control, multimeter automation and enables you to understand your measurements quickly.
The PathWave BenchVue DMM app provides DMM instrument control, multimeter automation and enables you to understand your measurements quickly.
BV0001B
The PathWave BenchVue DMM app provides DMM instrument control, multimeter automation and enables you to understand your measurements quickly.
Intuitively control your digital multimeters to quickly understand your measurements and optimize your testing.
The PathWave BenchVue power meter app controls your power meters to log data and visualize measurements for easier analysis with Power Meter / Sensor Software.
The PathWave BenchVue power meter app controls your power meters to log data and visualize measurements for easier analysis with Power Meter / Sensor Software.
BV0007B
The PathWave BenchVue power meter app controls your power meters to log data and visualize measurements for easier analysis with Power Meter / Sensor Software.
Easily control your power meters to log data and visualize measurements in a variety of display options for easier analysis with PathWave BenchVue power meter/sensor test app.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
PW9111EDU
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
A solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave BenchVue é um aplicativo baseado em rede que permite a interconexão de todos os instrumentos via LAN ou WLAN. Ele fornece controle centralizado para que educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório de ensino. Mantém verdadeiramente conectados uns aos outros, ao laboratório, à nuvem e à próxima inovação com configuração centralizada do laboratório, gerenciamento de ativos e atualizações em massa de firmware para os instrumentos de teste.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
AE6910L
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The Whole Communications Channel represents the complete wired connection between two transmit/receive modules with an automotive Ethernet interface using a two-wire twisted pair cable. The Keysight AE6910L software ensures signal quality requirements, with conformance testing for that channel. In addition, it performs return loss, insertion loss, mode conversion, and power sum cross-talk measurements of a cable in a bundle.
Unlike CAN, LIN, Automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. The AE6000L Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
For more information about additional and more custom network analyzer software, please visit Network Analyzer Software.