Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
BV0007B
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。
パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまな表示オプションで測定値を視覚化して、解析を容易にします。
DMM測定器の制御とマルチメータの自動化を実現し、測定結果の理解とテストの最適化を容易にします。
DMM測定器の制御とマルチメータの自動化を実現し、測定結果の理解とテストの最適化を容易にします。
BV0001B
DMM測定器の制御とマルチメータの自動化を実現し、測定結果の理解とテストの最適化を容易にします。
デジタルマルチメータを直感的に制御して、測定値をすばやく理解し、テストを最適化することができます。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。
PW9111EDU
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。
PathWave BenchVueラボ管理/制御ソリューションは、LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベースアプリケーションです。 教育スタッフが教育ラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。 ラボの構成、資産管理、測定器用ファームウェアの大量アップデートを一元化することで、相互接続、ラボやクラウドとの接続、そして次のイノベーションとの繋がりを真に実現します。
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
AE6910L
The AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software provides an automated way to test connectors, cables, or harnesses of automotive Ethernet channels.
The Whole Communications Channel represents the complete wired connection between two transmit/receive modules with an automotive Ethernet interface using a two-wire twisted pair cable. The Keysight AE6910L software ensures signal quality requirements, with conformance testing for that channel. In addition, it performs return loss, insertion loss, mode conversion, and power sum cross-talk measurements of a cable in a bundle.
Unlike CAN, LIN, Automotive Ethernet demands rigorous compliance verification using test cases that cover transmitters (Tx), receivers (Rx), and harness/connector assemblies. To help you save time and effort, Keysight offers solutions that automate the testing and validation across Transmitter (Tx), Receiver (Rx), and the connections between automotive Ethernet devices. Our engineers have invested thousands of hours in learning the standards and creating automated, repeatable compliance tests. These proven applications help you ensure proper test configuration and valid measurement results. Ultimately, you’ll have greater confidence that your device is compliant. The AE6000L Automotive Ethernet Test Solution offers hardware and accessories to make sure you have all of the components you need to get up and running quickly.
For more information about additional and more custom network analyzer software, please visit Network Analyzer Software.