太陽光発電アレイシミュレータ

インバータ設計を向上させるために、ソーラーアレイをエミュレートします。

キーサイトのNU2-classベンチトップ太陽光発電(PV)アレイ・シミュレータには、PV8900シリーズが含まれます。これらは、3Uラックマウント型フォームファクタで最大30 kW(複数ユニット並列接続で600 kW)の電力を供給し、太陽光発電アレイの電気的特性をエミュレートします。これは、ソーラーインバータのテストと最適化に不可欠です。オートレンジ出力は、複数の電源を必要とせずに、フルパワーで広範囲の電圧と電流の組み合わせに対応し、さまざまなPVアレイ条件をシミュレートします。当社のPVアレイ・シミュレータは、DC電源としても機能し、内蔵出力リスト、データロギング、任意波形生成などの機能を提供します。一般的な構成から選択するか、特定のアプリケーションに合わせて構成してください。

高出力でスケーラブル

単一ユニットで最大2000 V、30 kWのテストが可能で、大規模商用PVシステムにおける大容量ストリングインバータのテスト向けに、複数ユニットで最大600 kWまで拡張できます。

オートレンジ出力

負荷要件に合わせて出力を自動的に調整し、最大2000 Vまたは60 Aの電圧と電流の組み合わせでフルパワーを供給します。 

DC電源モード

最大30 kWのオートレンジDC電源を提供し、高精度な電圧/電流制御に加え、出力シーケンス、データロギング、波形生成などの高度な機能を備えています。

自動テスト

EN50530、IEC 61853、IEC 61215などの業界標準への準拠検証プロセスを効率化するように設計されています。 

製品画像
  • Maximum power

    20 kW ~ 30 kW

  • Maximum voltage per output

    1500 V ~ 2000 V

  • Maximum current per output

    30 A ~ 60 A

  • Number of outputs

    1

人気の構成

製品を構成する
NU2-class 太陽光アレイシミュレータ、20 kW、400/480 VACの画像
NU2-class 太陽光アレイシミュレータ、20 kW、400/480 VAC
モデル
PV8921A
最大電力
20 kW
出力あたりの最大電圧
1500 V
出力あたりの最大電流
30 A
出力数
1
NU2-class 太陽光アレイシミュレータ、30 kW、400/480 VACの画像
NU2-class 太陽光アレイシミュレータ、30 kW、400/480 VAC
モデル
PV8931A
最大電力
30 kW
出力あたりの最大電圧
1500 V
出力あたりの最大電流
60 A
出力数
1
NU2-class 太陽光アレイシミュレータ、30 kW、400/480 VACの画像
NU2-class 太陽光アレイシミュレータ、30 kW、400/480 VAC
モデル
PV8932A
最大電力
30 kW
出力あたりの最大電圧
2000 V
出力あたりの最大電流
30 A
出力数
1

よくあるご質問