Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les simulateurs de panneaux photovoltaïques (PV) de table Keysight de classe NU2 comprennent la série PV8900.
Les simulateurs de panneaux photovoltaïques (PV) de table Keysight de classe NU2 comprennent la série PV8900. Ils fournissent jusqu'à 30 kW de puissance, ou 600 kW avec plusieurs unités en parallèle, dans un format rackable 3U pour émuler les caractéristiques électriques des panneaux photovoltaïques, essentielles pour tester et optimiser les onduleurs solaires. La sortie à plage automatique s'adapte à une large gamme de combinaisons de tension et de courant à pleine puissance pour simuler diverses conditions de panneaux PV sans avoir besoin de plusieurs alimentations électriques. Nos simulateurs de panneaux PV fonctionnent également comme une alimentation électrique CC, offrant des fonctionnalités telles que des listes de sortie intégrées, l'enregistrement de données et la génération de formes d'onde arbitraires. Choisissez l'une de nos configurations populaires ou configurez-en une spécifique à votre application.
Testez jusqu'à 2 000 V et 30 kW dans une seule unité, ou passez à plusieurs unités pour atteindre 600 kW afin de tester des onduleurs string haute capacité dans de grands systèmes photovoltaïques commerciaux.
Ajuste automatiquement la sortie pour répondre aux exigences de charge afin de fournir une puissance maximale pour des combinaisons de tension et de courant allant jusqu'à 2000 V ou 60 A.
Fournit jusqu'à 30 kW d'alimentation CC à plage automatique avec un contrôle précis de la tension/du courant et des fonctionnalités avancées telles que le séquencement de sortie, l'enregistrement des données et la génération de formes d'onde.
Conçu pour rationaliser le processus de vérification de la conformité aux normes industrielles, telles que EN50530, CEI 61853 et CEI 61215.
Maximum power
20 kW to 30 kW
Maximum voltage per output
1500 V to 2000 V
Maximum current per output
30 A to 60 A
Number of outputs
1
PV8921A
Le simulateur de panneaux photovoltaïques Keysight PV8921A vous permet de développer, vérifier et optimiser les performances des algorithmes de suivi du point de puissance maximale de votre onduleur.
Le simulateur de panneaux photovoltaïques (PV) Keysight PV8921A vous permet de développer, de vérifier et d'optimiser les performances de vos algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT) des onduleurs. Le développement et la vérification des performances des algorithmes MPPT des onduleurs constituent un véritable défi. Les algorithmes MPPT sont complexes, et les tests sous le soleil avec un ensemble complet de conditions de température et d'irradiance sont difficiles, coûteux et chronophages.
Utilisez les simulateurs de panneaux photovoltaïques Keysight PV8921A dans votre laboratoire de conception ou sur votre chaîne de fabrication pour simuler les caractéristiques de sortie d'un panneau photovoltaïque réel. Le simulateur de panneaux photovoltaïques PV8921A est une source d'alimentation CC programmable à sélection automatique de gamme qui peut simuler rapidement les caractéristiques de la courbe I-V dans différentes conditions environnementales (température, irradiance, âge, technologie des cellules, etc.), vous permettant de tester rapidement et de manière exhaustive vos onduleurs solaires.
PV8931A
Le simulateur de champ photovoltaïque Keysight PV8931A vous permet de développer, vérifier et optimiser les performances des algorithmes de suivi du point de puissance maximale de votre onduleur.
Le simulateur de générateur photovoltaïque (PV) Keysight PV8931A vous permet de développer, de vérifier et d'optimiser les performances des algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT) de votre onduleur. Le développement et la vérification des performances des algorithmes MPPT des onduleurs constituent un véritable défi. Les algorithmes MPPT sont complexes, et les tests sous le soleil dans des conditions de température et d'irradiance variées sont difficiles, coûteux et chronophages.
Utilisez les simulateurs de panneaux photovoltaïques Keysight PV8931A dans votre laboratoire de conception ou sur votre chaîne de fabrication pour simuler les caractéristiques de sortie d'un panneau photovoltaïque réel. Le simulateur de panneaux photovoltaïques PV8931A est une source d'alimentation CC programmable à sélection automatique de gamme qui peut simuler rapidement les caractéristiques de la courbe I-V dans différentes conditions environnementales (température, irradiance, âge, technologie des cellules, etc.), vous permettant de tester rapidement et de manière exhaustive vos onduleurs solaires.
PV8932A
Le simulateur de générateur photovoltaïque Keysight PV8932A vous permet de développer, vérifier et optimiser les performances des algorithmes de suivi du point de puissance maximale de votre onduleur.
Le simulateur de panneaux photovoltaïques (PV) Keysight PV8932A vous permet de développer, de vérifier et d'optimiser les performances des algorithmes de suivi du point de puissance maximale (MPPT) de votre onduleur. Le développement et la vérification des performances des algorithmes MPPT des onduleurs constituent un véritable défi. Les algorithmes MPPT sont complexes, et les tests sous le soleil dans des conditions de température et d'irradiance variées sont difficiles, coûteux et chronophages.
Utilisez les simulateurs de panneaux photovoltaïques Keysight PV8932A dans votre laboratoire de conception ou sur votre chaîne de fabrication pour simuler les caractéristiques de sortie d'un panneau photovoltaïque réel. Le simulateur de panneaux photovoltaïques PV8932A est une source d'alimentation CC programmable à sélection automatique de gamme qui peut simuler rapidement les caractéristiques de la courbe I-V dans différentes conditions environnementales (température, irradiance, âge, technologie des cellules, etc.), vous permettant de tester rapidement et de manière exhaustive vos onduleurs solaires.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les simulateurs de panneaux photovoltaïques (PV) sont largement utilisés dans diverses applications liées à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables. Leurs principales utilisations sont les suivantes :
Ces simulateurs sont essentiels pour faire progresser la technologie solaire, car ils permettent de réaliser des tests précis et reproductibles sans dépendre de panneaux solaires physiques ou de conditions météorologiques imprévisibles.
Les simulateurs de panneaux photovoltaïques (PV) jouent un rôle crucial dans les tests des onduleurs solaires en reproduisant avec précision les caractéristiques électriques des panneaux solaires dans diverses conditions environnementales. Ces simulateurs permettent aux fabricants de tester les onduleurs dans divers scénarios réels, tels que les fluctuations de l'ensoleillement (irradiance), les changements de température et l'ombrage partiel, le tout dans un environnement de laboratoire contrôlé. En simulant le suivi dynamique du point de puissance maximale (MPP) et les conditions de charge, les simulateurs de panneaux photovoltaïques aident les ingénieurs à évaluer l'efficacité, la stabilité et le temps de réponse des onduleurs. Cela garantit que les onduleurs solaires peuvent convertir de manière fiable le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif pour les systèmes raccordés au réseau ou hors réseau, optimisant ainsi la production d'énergie et les performances.
Oui, les simulateurs de panneaux photovoltaïques peuvent simuler une large gamme de configurations de panneaux photovoltaïques, y compris des configurations en série, en parallèle et mixtes, ce qui permet de tester de manière exhaustive les conceptions de systèmes photovoltaïques.
Si les simulateurs de panneaux photovoltaïques (PV) sont spécialement conçus pour reproduire le comportement électrique des panneaux solaires et des systèmes photovoltaïques, leur capacité à modéliser les caractéristiques électriques dynamiques et les impacts environnementaux les rend adaptables à certains tests de systèmes d'énergie renouvelable. Ils peuvent être utilisés pour valider des composants dans des systèmes hybrides renouvelables tels que les installations solaires avec stockage, ou pour tester des convertisseurs de puissance, des systèmes de gestion de batterie (BMS) et des onduleurs connectés au réseau qui interagissent avec plusieurs sources d'énergie. Cependant, les simulateurs de panneaux photovoltaïques sont principalement optimisés pour les applications solaires et peuvent ne pas reproduire entièrement le comportement des éoliennes, des piles à combustible ou d'autres technologies renouvelables non solaires.