NU4-class移動体通信DC電源、15 V、3 A、デュアルチャネル、バッテリーエミュレーション機能付き

キーサイト66319Bデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリー・パワーとバッテリー充電器回路の両方をテストするための2つの出力を備えています。

製品画像
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

66319B デュアルチャネル、バッテリーエミュレーション機能付き
66319B デュアルチャネル、バッテリーエミュレーション機能付き

モデル:

66319B

数量

オプション

1

モバイル通信用DC電源。デュアル出力。15Vdc、3A;12Vdc、1.5A、GPIB | キーサイト保証(5年間) | KeysightCare 初年度サポート

1

DC電源 87~106VAC動作、50/60Hz

ハイライト

電話機と充電器を1台の機器でテスト

EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。

DC電源は、無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、ユニークな機能により、携帯電話製造テストでのセンスワイヤー接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。

キーサイト66319Bデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。 これにより、ラックスペースを節約でき(1/2ラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。

研究開発では、66319Bとキーサイト14565B機器評価ソフトウェア/テスト自動化を組み合わせることにより、最大1000時間のデータロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。

出力定格

  • 電圧: 0~15 V
  • 電流:0 ~ 3A
  • 最長7 msのピーク電流:5 A

プログラミング確度(25 ℃±5 ℃)

  • 電圧:10 mV
  • +電流:1.33 mA

DCリードバック確度

  • 電圧:0.03 %+5 mV
  • 電流(-3 A~5 A): 0.2 %+0.5 mA
  • 電流(-1 A~+ 1 A):0.1 %+0.2 mA
  • 電流 -20 mA~+20 mA 0.1 %+25 μA

過渡応答

  • 40 mVの電圧降下、<20 µsの過渡応答時間
キーサイト Warranty ロゴ