Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight MANETチャネルエミュレーションツールセットは、ラボにおける複雑なMANET無線条件のリアルなエミュレーションに最適化されています。MANET開発者およびインテグレーター向けに特別に設計されたこのツールセットは、戦術無線、メッシュ、および自律型ネットワーキングアプリケーション向けに、再現性、拡張性、および柔軟性の高いチャネルエミュレーションを提供します。ソフトウェアで構成可能なモビリティ、地形、およびネットワークトポロジーを使用して、実際のMANET性能を検証します。Keysight MANETチャネルエミュレーションツールセットの見積もりを今すぐご請求ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
ソフトウェア定義のモビリティとノード動作により動的なピアツーピア接続をモデル化し、MANETトポロジーのリアルなテストを可能にします。
数十のエミュレートされた無線ノード間で、リアルなRF伝搬、遅延、およびドップラー効果を伴う複雑なマルチホップ通信をシミュレートします。
マルチリンクおよびマルチアンテナ構成を含む、運用環境全体の動的なシナリオと高度なモデリングを作成します。
RFチャネル、トラフィックフロー、およびユーザーモビリティ全体でスケーラブルで自動化されたテストを調整し、開発から展開までのテストを加速します。
S8826A
S8826A MANETチャネル・エミュレーション・ツールセットは、モバイル・アドホック・ネットワークの性能を、実際の電波伝搬条件下でラボで検証することができます。
S8826A MANETチャネルエミュレーションツールセットは、実環境の無線伝搬条件下で、モバイルアドホックネットワーク (MANET) およびメッシュ無線システムのエンドツーエンド性能を評価することを可能にします。標準規格や波形に依存しないテストソリューションとして、すべての独自システムをサポートします。
MIMOやビームフォーミングなどの技術的進歩は、ワイヤレス軍事通信システムの複雑性の増大と相まって、動的に変化する無線チャネルおよび干渉条件を備えた大規模なメッシュネットワークトポロジをテストする必要性を加速させています。これが、キーサイトのS8826A MANETチャネルエミュレーションツールセットが以下をサポートする理由です:
S8826Aツールセットは、PROPSIM F64およびPROPSIM FS16チャネルエミュレーターをベースとしており、MANETテストに高度にスケーラブルで柔軟な基盤を提供します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
MANETは、各ノードがホストとルーターの両方として機能する、分散型で自己組織化されたワイヤレスネットワークです。従来のセルラーネットワークやWi-Fiネットワークとは異なり、中央集権的なアクセスポイントやインフラストラクチャに依存しないため、戦術的、遠隔地、または迅速に展開される通信に最適です。
MANETは、ノードの移動性、リンクの変動、マルチホップルーティングにより常に進化しているため、静的なラボ環境やスクリプト化されたフィールドテストを使用しても、その挙動を予測またはテストすることは極めて困難です。
MANETエミュレーターを使用すると、開発者はラボでノードの移動、トポロジーの変化、RF障害を正確にエミュレートでき、以下のような問題の特定に役立ちます:
MANETエミュレーターは、モバイルアドホックネットワークに見られる非常に動的で予測不可能な条件をエミュレートするために特別に構築されています。これらのネットワークは固定インフラストラクチャなしで動作し、ピアツーピアのマルチホップ通信に依存するため、移動性、信号劣化、トポロジーの変化に敏感です。
このツールセットにより、MANETノードのラボベースでのテストが可能になり、開発者は都市部の障害物、郊外のパスロス、モビリティによるフェージング、通信途絶といった現実世界のRFシナリオを再現できます。これにより、コストがかかりロジスティクス的に困難なフィールドテストが不要になり、ルーティング動作、無線性能、ネットワークの回復力を再現性、自動化、スケーラブルな方法で検証できます。
防衛、公共安全、航空宇宙、産業用IoT、自律システム開発者によって、戦術無線、群通信プロトコル、ミッションクリティカルなメッシュネットワークの検証に広く使用されています。
従来のチャネルエミュレーターはポイントツーポイントまたはセルラーシナリオに最適化されており、ネットワークシミュレーターは実際のRFなしで動作をモデル化します。MANETエミュレーターは、以下の要素を独自に組み合わせています。
このハイブリッドアプローチにより、ユーザーはRF環境とネットワーク構造の両方をきめ細かく制御でき、実環境に近い条件下でMANETデバイスとプロトコルの現実的で再現性のある実用的な検証が可能になります。