Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight MANET Channel Emulation Toolset ist für die realistische Emulation komplexer MANET-Funkbedingungen im Labor optimiert. Speziell für MANET-Entwickler und -Integratoren entwickelt, bietet dieses Toolset wiederholbare, skalierbare und hochflexible Kanalemulation für taktische Funk-, Mesh- und autonome Netzwerkanwendungen. Validieren Sie die MANET-Performance unter realen Bedingungen mit softwarekonfigurierbarer Mobilität, Geländebeschaffenheit und Netzwerktopologien. Fordern Sie noch heute ein Angebot für das Keysight MANET Channel Emulation Toolset an. Möchten Sie mehr über diese Lösung erfahren? Entdecken Sie die folgenden Ressourcen.
Modellieren Sie dynamische Peer-to-Peer-Verbindungen mit softwaredefinierter Mobilität und Knotenverhalten, um realitätsnahe Tests von MANET-Topologien zu ermöglichen.
Simulieren Sie komplexe Mehrsprungkommunikation mit realistischer HF-Ausbreitung, Verzögerung und Doppler-Effekten über Dutzende emulierter Funkknoten hinweg.
Erstellen Sie dynamische Szenarien und ausgefeilte Modelle einer gesamten Betriebsumgebung, einschließlich Multilink- und Multiantennenkonfigurationen.
Koordinieren Sie skalierbare, automatisierte Tests über verschiedene Funkkanäle, Datenströme und Benutzermobilität hinweg und beschleunigen Sie so die Testphase von der Entwicklung bis zur Bereitstellung.
S8826A
Lösung zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit mobiler Ad-hoc-Netzwerke (MANETs) im Labor unter realen Funkausbreitungsbedingungen.
Das S8826A MANET Channel Emulation Toolset ermöglicht es Anwendern, die End-to-End-Performance von mobilen Ad-hoc-Netzwerken (MANETs) und Mesh-Funksystemen unter realen Funkübertragungsbedingungen zu evaluieren. Als standard- und wellenformunabhängige Testlösung unterstützt es alle proprietären Systeme.
Technologische Fortschritte wie MIMO und Beamforming haben in Verbindung mit der zunehmenden Komplexität drahtloser militärischer Kommunikationssysteme den Bedarf an Tests großer Mesh-Netzwerktopologien mit dynamisch veränderlichen Funkkanal- und Interferenzbedingungen beschleunigt. Aus diesem Grund unterstützt das S8826A MANET Channel Emulation Toolset von Keysight Folgendes:
Das S8826A-Toolset basiert auf den Kanalemulatoren PROPSIM F64 und PROPSIM FS16 , die eine hochgradig skalierbare und flexible Grundlage für MANET-Tests bieten:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
MANETs sind dezentrale, selbstorganisierende drahtlose Netzwerke, in denen jeder Knoten sowohl als Host als auch als Router fungiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mobilfunk- oder WLAN-Netzen benötigen sie keine zentralen Zugangspunkte oder Infrastrukturen und eignen sich daher ideal für taktische, entfernte oder schnell einsetzbare Kommunikationslösungen.
Da sich MANETs aufgrund der Mobilität der Knoten, Schwankungen der Verbindungen und des Multi-Hop-Routings ständig weiterentwickeln, ist ihr Verhalten extrem schwer vorherzusagen oder mit statischen Laborumgebungen oder skriptbasierten Feldtests zu testen.
MANET-Emulatoren ermöglichen es Entwicklern, Knotenbewegungen, Topologieänderungen und HF-Beeinträchtigungen im Labor präzise zu simulieren und so Probleme wie die folgenden zu identifizieren:
MANET-Emulatoren sind speziell dafür entwickelt, die hochdynamischen und unvorhersehbaren Bedingungen mobiler Ad-hoc-Netzwerke zu simulieren. Diese Netzwerke arbeiten ohne feste Infrastruktur und basieren auf Peer-to-Peer-Kommunikation mit mehreren Hops, wodurch sie anfällig für Mobilität, Signalverschlechterung und Topologieänderungen sind.
Das Toolset ermöglicht laborbasierte Tests von MANET-Knoten und erlaubt Entwicklern, reale HF-Szenarien wie städtische Hindernisse, Dämpfung in ländlichen Gebieten, mobilitätsbedingtes Fading und Kommunikationsausfälle zu simulieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit kostspieliger und logistisch aufwendiger Feldtests. Gleichzeitig bietet es eine wiederholbare, automatisierte und skalierbare Validierung des Routing-Verhaltens, der Funkleistung und der Netzwerkstabilität.
Es wird von Entwicklern in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Luft- und Raumfahrt, industrielles IoT und autonome Systeme häufig zur Validierung von taktischen Funkgeräten, Schwarmkommunikationsprotokollen und missionskritischen Mesh-Netzwerken eingesetzt.
Herkömmliche Kanalemulatoren sind für Punkt-zu-Punkt- oder Mobilfunkszenarien optimiert, während Netzwerksimulatoren das Verhalten ohne reale HF-Technik modellieren. MANET-Emulatoren vereinen auf einzigartige Weise:
Dieser hybride Ansatz ermöglicht es den Anwendern, sowohl die HF-Umgebung als auch die Netzwerkstruktur präzise zu steuern und so eine realistische, wiederholbare und umsetzbare Validierung von MANET-Geräten und -Protokollen unter realitätsnahen Bedingungen zu gewährleisten.