Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O conjunto de ferramentas de emulação de canal MANET da Keysight é otimizado para emulação realista de condições complexas de rede sem fio MANET em laboratório. Projetado especificamente para desenvolvedores e integradores MANET, esse conjunto de ferramentas oferece emulação de canal repetível, escalável e altamente flexível para aplicações de rádio tático, malha e rede autônoma. Valide o desempenho MANET no mundo real com mobilidade, terreno e topologias de rede configuráveis por software. Solicite hoje mesmo uma cotação para o conjunto de ferramentas de emulação de canal MANET da Keysight. Quer saber mais sobre esta solução? Explore os recursos abaixo.
Modele conexões peer-to-peer dinâmicas com mobilidade definida por software e comportamento de nó, permitindo testes realistas de topologias MANET.
Simule comunicações complexas com múltiplos saltos, com propagação de RF realista, atrasos e efeitos Doppler em dezenas de nós de rádio emulados.
Crie cenários dinâmicos e modelagem sofisticada de todo um ambiente operacional, incluindo configurações multilink e multiantena.
Coordene testes escaláveis e automatizados em canais de RF, fluxos de tráfego e mobilidade do usuário, acelerando os testes desde o desenvolvimento até a implantação.
S8826A
Solução para verificar o desempenho de redes móveis ad hoc (MANETs) em laboratório, em condições reais de propagação de ondas de rádio.
O conjunto de ferramentas de emulação de canal MANET S8826A permite que os usuários avaliem o desempenho ponta a ponta de redes móveis ad hoc (MANET) e sistemas de rádio mesh em condições reais de propagação de rádio. Como uma solução de teste padrão e independente de forma de onda, ele oferece suporte a todos os sistemas proprietários.
Os avanços tecnológicos, como MIMO e beamforming, combinados com a crescente complexidade dos sistemas de comunicação militar sem fio, aceleraram a necessidade de testar topologias de redes em malha de grande porte com condições de canal de rádio e interferência que mudam dinamicamente. É por isso que o Conjunto de Ferramentas de Emulação de Canal MANET S8826A da Keysight oferece suporte a:
O conjunto de ferramentas S8826A é baseado nos emuladores de canalPROPSIM F64 e PROPSIM FS16, que oferecem uma base altamente escalável e flexível para testes MANET:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As MANETs são redes sem fio descentralizadas e auto-organizadas, nas quais cada nó atua como host e roteador. Ao contrário das redes celulares ou Wi-Fi tradicionais, elas não dependem de pontos de acesso ou infraestrutura centralizados, tornando-as ideais para comunicações táticas, remotas ou de rápida implantação.
Como as MANETs estão em constante evolução devido à mobilidade dos nós, flutuações de link e roteamento multi-hop, seu comportamento é extremamente difícil de prever ou testar usando ambientes de laboratório estáticos ou testes de campo com scripts.
Os emuladores MANET permitem que os desenvolvedores emulem com precisão o movimento dos nós, as mudanças de topologia e as interferências de RF em laboratório, ajudando a identificar problemas como:
Os emuladores MANET são projetados especificamente para emular as condições altamente dinâmicas e imprevisíveis encontradas em redes móveis ad hoc. Essas redes operam sem infraestrutura fixa, dependendo de comunicação ponto a ponto e multi-hop, tornando-as sensíveis à mobilidade, degradação do sinal e mudanças de topologia.
O conjunto de ferramentas permite testes em laboratório de nós MANET, permitindo que os desenvolvedores recriem cenários de RF do mundo real, como obstruções urbanas, perda de sinal em áreas rurais, desvanecimento induzido pela mobilidade e interrupções na comunicação. Ao fazer isso, elimina a necessidade de testes de campo caros e logisticamente desafiadores, ao mesmo tempo em que oferece validação repetível, automatizada e escalável do comportamento de roteamento, desempenho de rádio e resiliência da rede.
É amplamente utilizado por desenvolvedores de sistemas autônomos, de defesa, segurança pública, aeroespaciais e IoT industrial para validar rádios táticos, protocolos de comunicação em enxame e redes mesh de missão crítica.
Os emuladores de canal tradicionais são otimizados para cenários ponto a ponto ou celulares, enquanto os simuladores de rede modelam o comportamento sem RF real. Os emuladores MANET combinam de forma única:
Essa abordagem híbrida oferece aos usuários um controle preciso sobre o ambiente de RF e a estrutura da rede, permitindo uma validação realista, repetível e acionável de dispositivos e protocolos MANET em condições reais.