Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 MANET 채널 에뮬레이션 툴셋은 실험실에서 복잡한 MANET 무선 조건을 현실적으로 에뮬레이션하도록 최적화되어 있습니다. MANET 개발자 및 통합자를 위해 특별히 설계된 이 툴셋은 전술 무선, 메시 및 자율 네트워킹 애플리케이션을 위한 반복 가능하고 확장 가능하며 유연성이 뛰어난 채널 에뮬레이션을 제공합니다. 소프트웨어 구성 가능한 이동성, 지형 및 네트워크 토폴로지를 통해 실제 MANET 성능을 검증하십시오. 지금 키사이트 MANET 채널 에뮬레이션 툴셋에 대한 견적을 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
소프트웨어 정의 이동성 및 노드 동작으로 동적 피어 투 피어 연결을 모델링하여 MANET 토폴로지의 실제와 같은 테스트를 가능하게 합니다.
수십 개의 에뮬레이션된 무선 노드에서 실제 RF 전파, 지연 및 도플러 효과를 사용하여 복잡한 멀티홉 통신을 시뮬레이션합니다.
다중 링크 및 다중 안테나 구성을 포함하여 전체 작동 환경에 대한 동적 시나리오 및 정교한 모델링을 생성하십시오.
RF 채널, 트래픽 흐름 및 사용자 이동성 전반에 걸쳐 확장 가능하고 자동화된 테스트를 조정하여 개발부터 배포까지 테스트를 가속화하십시오.
S8826A
S8826A MANET 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 실험실에서 실제 무선 전파 조건으로 모바일 임시 네트워크의 성능을 확인할 수 있습니다.
S8826A MANET 채널 에뮬레이션 툴셋을 사용하면 실제 무선 전파 조건으로 모바일 애드혹 네트워크(MANET)와 메시 무선 시스템의 종합적인 성능을 평가할 수 있습니다. 파형의 제약이 없는 표준 테스트 솔루션으로, 모든 독점 시스템을 지원합니다.
MIMO 및 빔포밍과 같은 기술의 발전과 무선 군사 통신 시스템의 복잡성 증가로 인해 무선 채널과 간섭 조건의 변화가 많은 대규모 메쉬 네트워크 토폴로지를 빠르게 테스트해야 하는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 이 점이 바로 키사이트의 S8826A MANET 채널 에뮬레이션 툴셋이 다음을 지원하는 이유입니다.
S8826A 툴셋은 확장성과 유연성이 뛰어난 MANET 테스트의 토대를 제공하는 PROPSIM F64 및 PROPSIM FS16 채널 에뮬레이터를 기반으로 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
MANET은 각 노드가 호스트이자 라우터 역할을 하는 분산형 자율 구성 무선 네트워크입니다. 기존 셀룰러 또는 Wi-Fi 네트워크와 달리 중앙 집중식 액세스 포인트나 인프라에 의존하지 않으므로 전술적, 원격 또는 신속하게 배포되는 통신에 이상적입니다.
MANET은 노드 이동성, 링크 변동 및 다중 홉 라우팅으로 인해 끊임없이 진화하므로, 정적 실험실 환경 또는 스크립트 기반 현장 테스트를 사용하여 그 동작을 예측하거나 테스트하기가 극히 어렵습니다.
MANET 에뮬레이터는 실험실에서 노드 이동, 토폴로지 변화 및 RF 손상을 정확하게 에뮬레이션하여 다음과 같은 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
MANET 에뮬레이터는 모바일 애드혹 네트워크에서 발견되는 매우 동적이고 예측 불가능한 조건을 에뮬레이션하도록 특별히 제작되었습니다. 이러한 네트워크는 고정된 인프라 없이 피어 투 피어, 다중 홉 통신에 의존하므로 이동성, 신호 저하 및 토폴로지 변화에 민감합니다.
이 툴셋은 MANET 노드의 실험실 기반 테스트를 가능하게 하여 개발자가 도시 장애물, 시골 경로 손실, 이동성으로 인한 페이딩 및 통신 두절과 같은 실제 RF 시나리오를 재현할 수 있도록 합니다. 이를 통해 비용이 많이 들고 물류적으로 어려운 현장 테스트의 필요성을 없애면서 라우팅 동작, 무선 성능 및 네트워크 복원력에 대한 반복 가능하고 자동화되며 확장 가능한 검증을 제공합니다.
이 솔루션은 국방, 공공 안전, 항공우주, 산업용 IoT 및 자율 시스템 개발자들이 전술 무전기, 스웜 통신 프로토콜 및 미션 크리티컬 메시 네트워크를 검증하는 데 널리 사용됩니다.
기존 채널 에뮬레이터는 지점 간 또는 셀룰러 시나리오에 최적화되어 있으며, 네트워크 시뮬레이터는 실제 RF 없이 동작을 모델링합니다. MANET 에뮬레이터는 다음과 같은 고유한 조합을 제공합니다.
이 하이브리드 접근 방식은 사용자에게 RF 환경과 네트워크 구조 모두에 대한 세밀한 제어 기능을 제공하여 실제와 같은 조건에서 MANET 장치 및 프로토콜에 대한 현실적이고 반복 가능하며 실행 가능한 검증을 가능하게 합니다.