Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ラボで現実の無線環境をエミュレートし、無線性能を確実に検証します。
高性能RF信号処理向けに設計された、堅牢で拡張性の高いエミュレーションプラットフォーム
実験室での検証から、最も複雑なフェージングや干渉の問題に対応する実環境無線チャネルエミュレーションに至るまで
RF性能試験のための実環境における電波伝搬のモデリング。
高速・長距離かつミッションクリティカルな通信において、現実的かつ再現性の高い無線チャネル試験を実現する
チャネルエミュレーション用ハードウェアプラットフォーム
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションハードウェアは、実環境の無線条件を実験室に再現し、5G、6G、WLAN、および衛星システムの開発と検証を加速します。 大規模MIMO(Multiple-Input/Multiple-Output)、ビームフォーミング、高速モビリティなど、複雑なRF環境を正確にエミュレートするように設計されたPROPSIMチャネルエミュレータは、6 GHz未満帯およびミリ波(mmWave)帯にわたる、スケーラブルで再現性の高いテストを実現します。 基地局、端末、衛星端末のいずれを開発する場合でも、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境下でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することで、実地試験への依存度を低減します。
汎用チャネルエミュレーションソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションにより、エンジニアは実験室で現実的かつ再現性の高い無線環境を再現することができ、開発初期段階から最終的な性能試験に至るまでのワイヤレスシステムの検証を加速させることができます。複雑な伝搬効果、フェージング条件、モビリティシナリオ、および干渉源をモデル化するように設計されたこれらのソリューションは、ワイヤレス、航空宇宙、防衛、衛星、および新興の通信アプリケーションにわたる幅広い分野での試験をサポートします。 その柔軟なアーキテクチャにより、ユーザーは、実環境では再現が困難、コストがかかりすぎる、あるいは不可能な、制御された極めて現実的な条件下で、デバイス、チップセット、およびシステムの挙動を評価することができます。正確なチャネルモデリングとスケーラブルなハードウェア構成を組み合わせることで、キーサイトのPROPSIMソリューションは、チームのテスト再現性の向上、開発リスクの低減、およびシステム性能に関するより深い洞察の獲得を支援します。その結果、設計の最適化が加速され、検証の信頼性が高まり、導入前の確信度も向上します。
Channel Studio モデリングソフトウェア
Channel Studioは、デバイス、無線システム、およびトランシーバーのデジタルツインシミュレーションやリアルタイム性能試験を行うための、最先端の電波伝搬モデリングソフトウェアです。本ソフトウェアは、確率論的および決定論的な幅広い無線周波数(RF)レイトレーシングチャネルモデルをサポートしています。Channel Studioを使用すると、ユーザー定義の無線機数やリンク数、モビリティ、アンテナシステムの定義と、業界標準またはユーザー定義のチャネルモデルを組み合わせて、シナリオを作成することができます。 使いやすく直感的なユーザーインターフェースにより、モデルの特性を検証・記録するための数値データやグラフが提供されます。モデリング機能には、動的な移動速度やマルチパスプロファイルを備えたマルチセル・マルチデバイスシナリオ、リンク遅延およびドップラーモデリング、基地局や移動体無線機向けのアンテナモデルの組み込みなどが含まれます。 マルチアンテナおよびアンテナアレイモデルの組み込みにより、現実的で時間変動のある多入力多出力(MIMO)相関のエミュレーションや、単一または複数のユーザー(マルチユーザーMIMOまたはMU-MIMO)向けのビームフォーミングがサポートされます。
航空宇宙、衛星、防衛分野のソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、航空宇宙、衛星、防衛分野の通信システムに対し、現実的かつ再現性の高いテストを可能にします。 制御された実験室環境において、移動性、ドップラーシフト、長遅延、フェージング、干渉、動的なネットワーク状況など、実環境における伝搬効果を正確に再現することで、エンジニアは導入前にシステムの性能、相互運用性、および耐障害性を評価することができます。PROPSIMソリューションは開発を加速し、実地試験のコストと複雑さを低減するとともに、高速・長距離かつ運用上の要件が厳しい環境においても、ミッションクリティカルな通信が確実に機能するという確信を高めます。
チャネルエミュレーション用ハードウェアプラットフォーム
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションハードウェアは、実環境の無線条件を実験室に再現し、5G、6G、WLAN、および衛星システムの開発と検証を加速します。 大規模MIMO(Multiple-Input/Multiple-Output)、ビームフォーミング、高速モビリティなど、複雑なRF環境を正確にエミュレートするように設計されたPROPSIMチャネルエミュレータは、6 GHz未満帯およびミリ波(mmWave)帯にわたる、スケーラブルで再現性の高いテストを実現します。 基地局、端末、衛星端末のいずれを開発する場合でも、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境下でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することで、実地試験への依存度を低減します。
汎用チャネルエミュレーションソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションにより、エンジニアは実験室で現実的かつ再現性の高い無線環境を再現することができ、開発初期段階から最終的な性能試験に至るまでのワイヤレスシステムの検証を加速させることができます。複雑な伝搬効果、フェージング条件、モビリティシナリオ、および干渉源をモデル化するように設計されたこれらのソリューションは、ワイヤレス、航空宇宙、防衛、衛星、および新興の通信アプリケーションにわたる幅広い分野での試験をサポートします。 その柔軟なアーキテクチャにより、ユーザーは、実環境では再現が困難、コストがかかりすぎる、あるいは不可能な、制御された極めて現実的な条件下で、デバイス、チップセット、およびシステムの挙動を評価することができます。正確なチャネルモデリングとスケーラブルなハードウェア構成を組み合わせることで、キーサイトのPROPSIMソリューションは、チームのテスト再現性の向上、開発リスクの低減、およびシステム性能に関するより深い洞察の獲得を支援します。その結果、設計の最適化が加速され、検証の信頼性が高まり、導入前の確信度も向上します。
Channel Studio モデリングソフトウェア
Channel Studioは、デバイス、無線システム、およびトランシーバーのデジタルツインシミュレーションやリアルタイム性能試験を行うための、最先端の電波伝搬モデリングソフトウェアです。本ソフトウェアは、確率論的および決定論的な幅広い無線周波数(RF)レイトレーシングチャネルモデルをサポートしています。Channel Studioを使用すると、ユーザー定義の無線機数やリンク数、モビリティ、アンテナシステムの定義と、業界標準またはユーザー定義のチャネルモデルを組み合わせて、シナリオを作成することができます。 使いやすく直感的なユーザーインターフェースにより、モデルの特性を検証・記録するための数値データやグラフが提供されます。モデリング機能には、動的な移動速度やマルチパスプロファイルを備えたマルチセル・マルチデバイスシナリオ、リンク遅延およびドップラーモデリング、基地局や移動体無線機向けのアンテナモデルの組み込みなどが含まれます。 マルチアンテナおよびアンテナアレイモデルの組み込みにより、現実的で時間変動のある多入力多出力(MIMO)相関のエミュレーションや、単一または複数のユーザー(マルチユーザーMIMOまたはMU-MIMO)向けのビームフォーミングがサポートされます。
航空宇宙、衛星、防衛分野のソリューション
キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、航空宇宙、衛星、防衛分野の通信システムに対し、現実的かつ再現性の高いテストを可能にします。 制御された実験室環境において、移動性、ドップラーシフト、長遅延、フェージング、干渉、動的なネットワーク状況など、実環境における伝搬効果を正確に再現することで、エンジニアは導入前にシステムの性能、相互運用性、および耐障害性を評価することができます。PROPSIMソリューションは開発を加速し、実地試験のコストと複雑さを低減するとともに、高速・長距離かつ運用上の要件が厳しい環境においても、ミッションクリティカルな通信が確実に機能するという確信を高めます。
6Gは、物理世界、デジタル世界、人間世界を結びつけ、新しいスペクトル利用、AI、デジタルツイン、新しいネットワークアーキテクチャを中心に形成されると予測されています。キーサイトのAI支援無線チャネルエミュレーションソリューションにより、ネットワークセンシング、エクストリームMIMOなどの新しい6Gテクノロジーの評価を可能にする、ラボでのアッパーミッドバンド(FR3)のエンドツーエンドテストの実行方法をご覧ください。
航空宇宙・防衛
衛星軌道ダイナミクス、ドップラー効果、および周波数誤差を理解することにより、異なるネットワークエンティティ間の衛星無線リンクを再現します。
航空宇宙・防衛
エミュレートされたエンドユーザーデバイスと衛星チャネルを使用して、現実的なラボベースの環境をシミュレートします。
無線通信
様々なモビリティシナリオ下で実世界のフィールド条件をエミュレートするテストをセットアップし、5Gデバイスの性能を検証します。
航空宇宙・防衛
さまざまな条件下でラボでNTN未変更デバイスをテストすることにより、衛星関連の遅延と歪みを補償します。
無線通信
ジオメトリベースの確率的チャネルモデリング、および半決定論的および決定論的なサイト固有チャネルモデリングを使用して、6G FR3テストを実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なチャネルエミュレータの選択は、テストする必要がある無線デバイス、ネットワーク機器、またはアクセスポイントと、再現する必要がある実環境の無線条件から始まります。異なるアプリケーションでは、OTA検証、MIMO OTAテスト、衛星および航空宇宙リンク、モバイルアドホックネットワーク(MANET)シナリオ、RFフィールドからラボへのワークフロー、または6G FR3研究に対して異なる機能が必要となる場合があります。
無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、再現可能で制御可能なシナリオで性能を検証できるソリューションを探してください。高度なアプリケーションの場合、テストセットアップに高性能RF信号処理、現実的なOTAエミュレーション、衛星遅延およびドップラー補償、動的なフィールド条件モデリング、またはリンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリング用のソフトウェアが必要かどうかを検討してください。
主要なチャネルエミュレータの考慮事項には、RFチャネル数、スケーラビリティ、サポートされるフェージングプロファイル、遅延およびドップラー機能、干渉モデリング、モビリティモデリング、およびラボで複雑な無線チャネル条件を再現する能力が含まれます。これらの機能は、エミュレータが無線信号が実環境の動作で経験する条件をどれだけ効果的に再現できるかを決定します。
また、完全なワークフローに必要なソフトウェアとアクセサリも考慮する必要があります。チャネルエミュレータソフトウェアは、リンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリングをサポートでき、トランシーバやインターフェースユニットなどのアクセサリは、より複雑な無線、OTA、衛星、MANET、またはフィールドからラボへのシナリオのテスト構成を完了するのに役立ちます。
チャネルエミュレータは、ラボ環境で無線デバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器、およびWLANアクセスポイントをテストするために使用できます。また、OTA検証、MIMO OTAテスト、衛星および航空宇宙通信、非地上ネットワークテスト、MANETおよび戦術無線エコシステム、5Gデバイスのベンチマーク、新興の6G FR3研究などのアプリケーションもサポートします。
必要なセットアップはアプリケーションによって異なります。5Gデバイスのテストでは、実環境のフィールド条件とモビリティシナリオに焦点を当てる場合があります。衛星およびNTNテストでは、エミュレートされた衛星チャネル、長遅延補償、ドップラー効果、周波数誤差、およびリンク歪みが必要となる場合があります。6G FR3研究では、幾何学ベースの確率的チャネルモデリング、半決定論的モデリング、または決定論的なサイト固有のチャネルモデリングが必要となる場合があります。
チャネルエミュレータは、エンドツーエンドのシステム性能に影響を与えるマルチパス、フェージング、遅延、ドップラー、干渉、およびモビリティの影響を再現することで、最新の無線テストをサポートします。MIMO OTA環境では、制御されていないフィールドテストのみに依存することなく、現実的な無線環境下でデバイスをテストするのに役立ちます。
これは、高度な無線システムにとって重要です。なぜなら、性能はデバイスとネットワーク機器が複雑で変化する無線環境にどのように応答するかに依存するからです。5G、WLAN、NTN、および6G FR3のワークフローでは、チャネルエミュレーションにより、モビリティ、フェージング、衛星チャネルの動作、および極端なMIMO研究条件などの現実的なシナリオの再現可能なテストが可能になります。
チャネルエミュレータは通常、ハードウェアエミュレータ、ソフトウェアツール、OTAシステム、電波暗室、トランシーバユニット、インターフェースユニット、およびアプリケーション固有のテスト機器を含む、より大規模な無線テスト環境の一部です。目標は、制御、再現性、および測定の一貫性を維持しながら、ラボで実環境の無線条件を再現することです。
OTA、MIMO OTA、衛星、MANET、およびRFフィールドからラボへのワークフローの場合、統合は、完全な信号経路、シナリオモデリング、RF経路の動作、モビリティ条件、および再現可能なテスト実行を考慮する必要があります。リンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリング用のソフトウェアは、エンジニアが開発および検証ワークフロー全体でテスト条件を構成および再現するのに役立ちます。
一般的なチャネルエミュレーションの課題には、現実的なフィールド条件の再現、複雑なフェージングと干渉のモデリング、高度なシナリオ向けテストセットアップのスケーリング、およびOTA、衛星、MANET、MIMO、および6G研究ワークフロー全体での再現性の維持が含まれます。これらの課題は、モビリティ、高ドップラーシフト、長遅延補償、または動的なフィールド環境をテストする際に、より要求が厳しくなります。
これらは、アプリケーションに適合したチャネルエミュレーションソリューションを選択し、ハードウェア、ソフトウェア、アクセサリ、およびシナリオモデルの適切な組み合わせを使用することで対処できます。フィールドからラボへのワークフロー、フェージングプロファイル、リンクエミュレーション、再現可能なシナリオ制御、およびアプリケーション固有のツールセットは、エンジニアがより高い信頼性で無線性能を検証し、予測不可能なフィールドトライアルへの依存を減らすのに役立ちます。