Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
KeysightのUXMワイヤレス・テスト・プラットフォームは、次世代ワイヤレス・デバイスの開発、検証、認証のための包括的なシグナリング・テスト機能を提供します。5G NR、LTE、RedCap、NTN、セルラーIoT、C-V2X、WLANなどのテクノロジーをサポートし、制御されたラボ環境で現実世界のネットワーク条件をエミュレートします。初期のチップセットやデバイスの設計から、キャリアによる受入試験、製造に至るまで、UXMプラットフォームにより、エンジニアは単一の高度に統合されたソリューションを使用して、RF、プロトコル、機能、および性能のテストを実行できます。Keysightネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオは、スタンドアロンおよびノンスタンドアロンの5G展開、Wi‑Fi共存、RedCap検証、非地上系ネットワーク(NTN)テストなどの高度なユースケースをサポートします。スケーラブルなハードウェア、豊富なプロトコル・サポート、共通のソフトウェア・アーキテクチャを備えたUXMプラットフォームは、テスト実行の加速、再現性の向上、およびさまざまなワイヤレス環境におけるデバイスの信頼性の高いパフォーマンスの実現を支援します。
単一の統合シグナリングプラットフォームを使用して、5G NR、LTE、RedCap、NTN、WLAN、およびIoTデバイスを検証します。
初期の設計およびデバッグから、認証、受入、製造、修理の段階まで、デバイスの開発をサポートします。
現実的なネットワークシナリオを再現し、RF性能、プロトコル動作、モビリティ、およびアプリケーション機能を検証します。
スケーラブルなアーキテクチャ、幅広いテクノロジーカバレッジ、開発チーム全体で再現性のあるワークフローにより、テスト効率を向上させます。
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
最大周波数
6 GHz ~ 15 GHz
CAT/VNAスタート周波数
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz ~ 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz ~ 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)
E7515B
キーサイト E7515B UXM 5G無線テストプラットフォームは、5GNew Radio(NR)およびLTEテストを1台のコンパクトなユニットで対応します。
Keysight E7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションはマルチフォーマット・スタック・サポート、高度な処理能力、豊富なRFリソースを備えた、高度に統合されたシグナリング試験プラットフォームです。 最新の3GPP Release15およびそれ以降に対応したE7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションは、さまざまな5G New Radio(NR)配備モード;非スタンドアロン(NSA)、スタンドアロン(SA)、や周波数帯域(FR1およびFR2)で、被試験デバイス(DUT)との5Gコールの確立を実現します。 このソリューションはシグナリング試験を実行して、デバイスのRF特性、プロトコルコンプライアンス、機能の重要性能指標を確認します。 また、LTE、eMTC、およびC-V2Xシグナリングフォーマットをサポートします。
E7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションの高度に統合されたデザインにより、小さな専有面積でラボスペースを最適化します。 このソリューションは1台で以下の機能を含む広範なテストカバレージをサポートします:
デバイスのワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーにより、被試験デバイスの性能を無線(OTA)で容易に検証できます。
E7515R
5G RedCapおよびCIoTテスト用に最適化されたプラットフォーム E7515Rは、E7515Bと同じアーキテクチャ、ソフトウェア、ソリューションで構築され、Rel-17 RedCapおよびCIoTテストのすべての機能に対応しています。
キーサイトE7515R UXM 5G無線テストソリューションは、5G RedCapおよびCellular Internet of Things (CIoT) 技術に最適化された低減された機能ハードウェア・テスト・プラットフォームです。 最新の3GPP 5G New Radio (NR) Release17 (Rel-17)、E7515R UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションは、5Gコールを被試験デバイス(DUT)とともに確立し、RF、プロトコル、機能、性能テストを実行し、デバイスの規格準拠とユーザー体験を確保します。
E7515Rは、業界最先端のE7515B UXM 5G無線テストプラットフォームと同じハードウェアアーキテクチャで構築され、デバイス開発ワークフロー全体を初期デザイン、開発から認証テスト/受け入れ検査、製造、修理をサポートします。 E7515RはE7515Bと同じ実証済みのソフトウェアソリューションです。
このソリューションにより1台で包括的なテストカバレージが実現されます、次の機能を含みます。
E7515W
RF、スループット、負荷テスト、およびクライアントとアクセスポイントの両方のセルラー/Wi-Fi®相互運用性を提供するターンキーソリューションでWi-Fi 7の性能を最大化します。
キーサイトE7515W UXMワイヤレスコネクティビティテストソリューションは、次世代Wi-Fi 7をサポートしています。このプラットフォームは、最先端のWi-Fi®/セルラー共存テストと、固定無線アクセス (FWA) デバイスのユニークなテストを可能にします。IEEEによって802.11be標準として開発されたWi-Fi 7は、Wi-Fiワイヤレス通信技術の次世代であり、以前のWi-Fi 6EおよびWi-Fi 6標準と比較して、大幅な性能向上と改善を実現します。
UXMワイヤレスコネクティビティテストソリューションは、ターンキーの統合されたコンパクトなソリューションから、クライアントおよびアクセスポイント(AP)のテストセットアップ、相互運用性テスト、機能テスト、負荷テスト、およびFWAテストをサポートします。
キーサイトE7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームと同じハードウェア・アーキテクチャをベースとするE7515Wは、広範なRFパラメータテストとIEEEコンフォーマンステストをフルレートスループットで実行できます。このソリューションは、独自のレート対レンジテスト、強化されたレシーバー(Rx)感度、および強力なWi-Fi 6 / 6E / 7被試験デバイス直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)解析を導入しています。この解析手法では、徹底的な評価のために、考えられるすべてのリソースユニット(RU)割り当てをスイープします。
E7515W UXMは、クライアントデバイスのモビリティ特性評価を実施し、スループット、パケットロス、再送、アグリゲーション、ジッターなど、幅広いメトリックを提供します。このプラットフォームは、Wi-FiオフロードやVoice-over Wi-Fi (VoWiFi) 通話のようなWi-Fiセルラー連携をサポートし、セルラーとWi-Fiの両方を同時に実行します。
固定無線アクセス試験向けのワンボックス機能は業界でユニークであり、フロントホールとセルラーバックホールでWi-Fiクライアントシミュレーションにより、被試験デバイスを包括的にカバーします。このシステムは、Wi-Fi 6および7向けアクセスポイント (AP) に数百のWi-Fiクライアントを負荷できます。このプラットフォームは、統合されたVeriWaveテクノロジーを使用して、包括的なベンチマークとQoE (Quality of Experience) 検証を提供します。
E7515P
Advanced UXM5G テストプラットフォームは、Wi-Fi®のサポートを追加し、5G New Radio NR)およびLTEテストのサポートを超えた機能を実現。すべての技術を単一のコンパクトなユニットに集約。
キーサイト E7515P UXM 5Gワイヤレステストプラットフォームは、マルチフォーマットスタックサポート、豊富な処理能力、および豊富なRFリソースを備えた高度に統合されたシグナリングテストプラットフォームです。最新の3GPPリリース15以降をサポートするE7515P UXM 5Gワイヤレステストプラットフォームは、ノンスタンドアローン (NSA)、スタンドアローン (SA)、周波数帯域FR1およびFR2といったさまざまな5G New Radio (NR) 展開モードで、被試験デバイス (DUT) との5Gコールを確立できます。また、現在Wi-Fi 7もサポートしており、複数のシナリオでWi-Fiクライアントとアクセスポイントをテストできます。このソリューションは、デバイスのRF特性、プロトコル準拠、および機能的な主要性能指標に対するシグナリングテストを実行します。さらに、LTE、eMTC、およびC-V2Xシグナリングフォーマットもサポートしています。
E7515P UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームの高度に統合された設計は、コンパクトなフットプリントでラボ・スペースを最適化します。このプラットフォームは、以下の機能を含む、単一ユニットでの拡張されたテスト・カバレッジをサポートします。
デバイスのワークフロー全体でさまざまなテストケースに対応するように設計されたチャンバーを使用し、DUTの性能をOTA (Over-the-Air) で容易に検証できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
5G NRデバイスのRF性能を検証するには、最新の標準規格とプロトコルに常に準拠している必要があります。5G NRデバイスのRF動作を解析して設計を最適化するには、徹底したRFテストが必要ですが、これは時間のかかる作業です。設計エンジニアは、内蔵テストと自動化によってこのプロセスを迅速化できます。
テスト・プロセスを加速するために、以下の機能を備えたテスト・ソリューションをご検討ください。
3GPPリリース17 (R17)で導入されたRedCapデバイスは、従来のデバイスと比較して機能が削減された5G NRデバイスであり、モノのインターネット (IoT) などの中程度のスループットとレイテンシのユースケースに対応するように設計されています。接続性を確保するために、RedCapデバイスは特定のパラメータのテストが必要です。
テストエンジニアは、RF、プロトコル、機能/性能ドメイン全体で、シグナリングおよび非シグナリングテストの両方を実行するためにネットワークをエミュレートする必要があります。5G NR RedCapデバイスの特性評価に必要なソリューションは、3GPP R17、およびLong Term Evolution (LTE) やNarrowband IoT (NB-IoT) など、IoTデバイスで一般的に使用されるその他のセルラーIoTテクノロジーをサポートしている必要があります。
Wi-Fi 7デバイスは、複数の高帯域幅アプリケーションを同時に処理する必要があり、デバイスの複雑さを増し、新たなテスト課題を生み出しています。Wi-Fi 7デバイスの性能テストには、複雑なネットワーク条件下でデバイスをテストするために、Wi-Fi 7規格に準拠したシグナリングによるRFテストが必要です。
これらのテストは、デバイスが実世界のシナリオで高データレートを達成および維持できること、高度な変調およびマルチリンク動作(MLO)を処理できること、ならびに信号強度、スペクトル使用に関する規格に準拠し、他のサービスとの干渉を回避できることを検証します。
5G非地上系ネットワーク(NTN)は、物理層、プロトコル層、アプリケーション層の互換性を確保し、伝搬条件に対処し、標準規格への準拠と性能ベンチマークを達成するために、実装上の課題を克服する必要があります。
テストエンジニアは、チャネルおよびネットワークエミュレータを使用して、ラボで5G NTNのさまざまなコンポーネントをエミュレートし、消費電力、プロトコル、RF、スループット、レイテンシなどのアプリケーションレベルのパラメータを測定できます。また、自動化ソフトウェアを使用してシナリオを再現し、測定を行うこともできます。