Wi-Fi 7のシグナリング、RF、およびスループットのテスト方法

ワイヤレス接続テストプラットフォーム
+ ワイヤレスコネクティビティテストプラットフォーム

RFシグナリングテストのための実環境ネットワークエミュレーション

シグナリングを用いたWi-Fi®ネットワークのRF性能テストでは、クライアントやアクセスポイントなどの被試験デバイス(DUT)が実環境のネットワーク条件下でどのように動作するかを測定する必要があります。テストエンジニアは、RFレイヤーの送信(Tx)および受信(Rx)動作を個別にテストする必要があります。Txテストの場合、エンジニアは、送信側で最高のRF性能を確保するために、DUTを目的の送信電力、周波数、変調次数で信号を送信するように構成する必要があります。

接続されたテスト機器は、距離や干渉などの実環境条件下で、電力損失、変調品質、スペクトル品質を測定できます。同様に、Rx側では、エンジニアはネットワークエミュレータを使用して、さまざまな電力レベル、距離、スループット、パケットエラーレート(PER)で目的の信号を送信できます。DUTまたは受信機に供給される信号に基づいて、テスト機器は受信機の感度を特性評価します。

Wi-Fi 7 テストソリューション

シグナリングを用いたWi-Fi RFおよびスループット性能のテストには、DUTに実環境条件を提示できるネットワークエミュレータが必要です。キーサイトのワイヤレスコネクティビティテストプラットフォームは、数百のクライアントをエミュレートし、160 MHz Wi-Fi 6Eおよび320 MHz Wi-Fi 7チャネルの4x4多入力多出力(MIMO)性能をテストし、セルラーとWi-Fi間の相互接続を評価します。Wi-Fi 7テストソリューションには、レート対レンジ、強化されたRx感度、無線ユニット(RU)スイープ解析、フルレートスループットなどのPHY/MACレベルの情報を提供し、関連するWi-FiシグナリングおよびRFスループット結果を生成するための解析ソフトウェアが含まれています。

Wi-Fi 7シグナリング、RF、スループットテストのデモを見る

当社のWi-Fi 7テストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?