ラボで地上波以外のネットワークをエミュレートする方法

ワイヤレス・テスト・プラットフォーム
+ ワイヤレス・テスト・ プラットフォーム

ラボで5G NTNの主要コンポーネントをエミュレートする

5G非地上ネットワーク(NTNs)テストでは、ユーザー機器(UE)、ネットワーク・エミュレーション、衛星、軌道モデル、チャネル・モデルなど、あらゆるNTNシナリオを実験室で再現する必要がある。試験シナリオは物理層、プロトコル層、アプリケーション層にまたがる。また、長距離や高速、遅延やドップラー効果の補正、大気や天候の影響など、物理的な伝搬条件のエミュレートも含まれます。gNBとUEが3GPP標準に準拠し、相互運用性を確保し、地上ネットワークとのシームレスな共存を実現するためには、待ち時間、スループット、サービス品質などの主要な性能指標のベンチマークが必要です。

非地上波ネットワークのエンド・ツー・エンド・テストでは、NTN のすべての重要なコンポーネントをエミュレートする必要があります。テストエンジニアは、モデリング、物理チャネルの障害、プロトコルとアプリケーションレベルのテストを含む、テストワークフローのすべてのフェーズをカバーするエンドツーエンドのソリューション 必要としています。ソリューション 、アプリケーションレベルの性能(エネルギー消費、プロトコル、RF、スループット、レイテンシ)を測定し、エンジニアがシナリオを再現して測定を実行できるように自動化ソフトウェアを統合する必要があります。

NTNスカイ・ツー・ラボ・エミュレーションソリューション

NTNスカイ・ツー・ラボ・エミュレーションソリューション

ラボでNTNをテストするには、あらゆるネットワークシナリオをエミュレートする必要があります。KeysightのエンドツーエンドNTNテストベッドソリューション 、NTNに不可欠なすべてのエミュレーションコンポーネントを内蔵しており、幅広い研究開発用途に適しています。Keysight UXM 5Gワイヤレス・テスト・プラットフォームは、NTN周波数の広範なスペクトラムにわたって、複数の地上セルと非地上セルのエミュレーションを可能にします。このプラットフォームは、さまざまなセルラー技術に対応し、多様なプロトコル・パラメータを持つ基地局のシミュレーションなど、現実的なシナリオの再現を容易にします。UXMを補完するKeysight Channel Studioジオメトリ・チャネル・モデリング・ツールは、静止軌道や非静止軌道(GSO、NGSO)など、さまざまな軌道タイプのモデリングとパラメータ化された軌道の作成をサポートし、マルチパス・フェージング・チャネル・モデルを組み込んでいます。このソフトウェアにより、エンジニアはモデルをKeysight PROPSIMにロードして、エンドツーエンドのエミュレーションを行うことができます。Keysight UeSIMとKeysight WaveJudgeは、エンドツーエンドの無線アクセスネットワークの性能を検証し、効果的なシステム開発とトラブルシューティングを行うために必要です。

NTNスカイ・ツー・ラボ・エミュレーションのデモを見る

NTNスカイ・ツー・ラボ・エミュレーションソリューション製品を探す

関連する使用例

お問い合わせロゴ

専門家へのお問い合わせ

自分に合ったソリューション 見つけるのにお困りですか?