Como emular redes não terrestres no laboratório

Plataforma de teste sem fio
+ Plataforma de teste sem fio

Emulando os componentes essenciais de uma NTN 5G no laboratório

O teste de redes não terrestres (NTNs) 5G exige a reconstrução em laboratório de todas as permutações possíveis de cenários de NTNs envolvendo equipamentos de usuário (UE) e emulação de rede, satélites, modelos orbitais e modelos de canais. Os cenários de teste se estendem pelas camadas física, de protocolo e de aplicativos. Eles incluem a emulação de condições de propagação física, como grandes distâncias e velocidades, compensação de atraso e efeito Doppler e efeitos atmosféricos/temporais. É necessário garantir que os gNBs e os UEs estejam em conformidade com os padrões 3GPP, interoperem e alcancem uma coexistência perfeita com as redes terrestres, além de avaliar os principais indicadores de desempenho, como latência, taxa de transferência e qualidade de serviço.

Os testes de ponta a ponta de redes não terrestres exigem a emulação de todos os componentes essenciais de uma NTN. Os engenheiros de teste precisam de uma solução completa para abranger todas as fases do fluxo de trabalho de teste, incluindo modelagem, deficiências de canal físico e teste de protocolo e de nível de aplicativo. A solução deve medir o desempenho no nível do aplicativo (consumo de energia, protocolo, RF, taxa de transferência e latência) e integrar o software de automação para permitir que os engenheiros repliquem cenários e realizem medições.

Solução de emulação céu-laboratório da NTN

O teste de NTN no laboratório requer a emulação de todas as permutações possíveis de cenários de rede. A solução de banco de testes de NTN de ponta a ponta da Keysight incorpora todos os componentes essenciais de emulação de uma NTN, tornando-a adequada para uma ampla gama de aplicações de pesquisa e desenvolvimento. A plataforma de teste sem fio UXM 5G da Keysight permite que os engenheiros emulem várias células terrestres e não terrestres em um amplo espectro de frequências NTN. Essa plataforma suporta várias tecnologias celulares e facilita a recriação de cenários realistas, simulando estações base com diversos parâmetros de protocolo. Complementando o UXM, a ferramenta de modelagem de canais geométricos Channel Studio da Keysight suporta a modelagem e a criação de órbitas parametrizadas para vários tipos de órbita, como a órbita geossíncrona e a órbita não geoestacionária (GSO, NGSO), e incorpora modelos de canais de desvanecimento de múltiplos caminhos. O software permite que os engenheiros carreguem os modelos no PROPSIM da Keysight para emulação de ponta a ponta. O Keysight UeSIM e o Keysight WaveJudge são necessários para validar o desempenho da rede de acesso de rádio de ponta a ponta e garantir o desenvolvimento eficaz do sistema e a solução de problemas.

Veja a demonstração da emulação céu-laboratório da NTN

Explore os produtos em nossa solução de emulação NTN sky-to-lab

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?