Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
フィルターなし
フィルターなし
DS1001A
DS1001Aトランシーバーを使用することで、EMまたはRFセットアップにおける信号対ノイズ比を改善し、よりスムーズで迅速なテストプロセスを実現します。
DS1002A
DS1002Aパターンベーストリガー発生器は、サイドチャネル解析またはフォールトインジェクションテスト向けに、時間に依存しないパルスの生成を可能にします。
フォールトインジェクション(FI)およびサイドチャネル解析(SCA)テストにおいて、適切なタイミングでトリガーパルスを生成することは不可欠ですが、クロックジッターやランダムなプログラム割り込みによりこれは困難となり、タイミングの不正確さを招きます。
DS1002Aパターンベーストリガー発生器は、チップのEM信号内のパターンを検出した後にトリガーパルスを生成することで、この問題を解決します。特殊な狭帯域バンドパスフィルターにより、ノイズの多い信号でもパターン検出が可能です。
DS1020A
DS1020A解析ワークステーションは、Inspectorソフトウェア向けのPCワークステーションです。
DS1020A解析ワークステーションは、Inspectorソフトウェアパッケージ向けの標準的なPCワークステーションです。
DS1106A
DS1106A レーザー故障注入安全ボックスは、DS1101AおよびDS1102Aを用いたレーザー故障注入テストに適した大型の安全ボックスです。
DS1106A レーザー故障注入安全ボックスは、レーザー故障注入テスト用の大型安全ボックスです。
DS1140A
DS1140A 1.5 Aグリッチアンプは、グリッチを生成および測定するために使用され、組み込みデバイスに対するフォールトインジェクションおよびサイドチャネル攻撃のテストを行います。
1.5 Aグリッチアンプは、幅広い組み込みターゲットにフォールトインジェクションテストを適用できるように設計されています。1.5 AグリッチアンプをSpiderまたはVC Glitcherに簡単に接続して、ターゲット上でシャープで正確なグリッチを生成し、オシロスコープに接続して、生成したグリッチを測定および表示できます。
組み込みプロセッサの入力ピンを駆動するように設計された1.5 Aグリッチアンプは、実質的に0 Ωの出力インピーダンスを備えています。DS1140Aは、0~4ボルト(V)の単一電源として動作できます。この電圧はInspectorで設定され、SpiderまたはVC Glitcherを介して制御されます。
1.5 Aグリッチアンプは、2倍の増幅率を持っています。例えば、連続電圧レベルを2 V、グリッチピーク電圧を3 Vに設定した場合、SpiderまたはVC Glitcherと1.5 Aグリッチアンプ間の電圧レベルはそれぞれ1 Vと1.5 Vになります。その結果、DS1140Aと組み込みプロセッサ間の電圧レベルはそれぞれ2 Vと3 Vになります。
DS1141A
最大10 Aの電流を消費するターゲット向けに、信頼性の高いグリッチを提供します。
電源を使用して組み込みデバイスにフォールトを注入するには、専用の機器が必要です。ターゲットに信頼性の高いグリッチを供給するには、電源は最小限のノイズで十分な電力を供給し、急峻な電圧スパイクを生成するのに十分な電力を備えている必要があります。また、関心領域を特定し、ターゲットの動作を確認するために、消費電力を監視することも必要です。キーサイト 30 Aアンプは、最大10 A (ピークツーピーク) の電流を消費するターゲット向けに、これらの機能を1つのスタンドアロンコンポーネントに統合しています。
DS1141Aモデルは、以下の機能を提供します。
DS1203A
DS1203A高精度電磁プローブは、サイドチャネル解析で使用される高精度プローブで、半導体回路からの電磁放射を検出します。
高精度電磁プローブは、サイドチャネル解析で使用される高感度プローブであり、半導体回路からの電磁放射を検出します。このプローブは、0.2 mm、0.5 mm、1.25 mmの3種類の異なるサイズのプローブチップを交換できるメカニズムを備えています。すべてのチップは指向性コイルと保護テフロンシェルを備えています。通常、XYZモーションプラットフォームと組み合わせて使用され、最大6 GHzの周波数の電磁界を検出し、それらをAC信号に変換できます。
ターゲットの表面を移動することで、DS1203Aは高活性回路、すなわちホットスポットを特定できます。ホットスポットで検出された信号は、単純または差動電磁解析の測定値を構成します。高精度電磁プローブは可変ゲイン機構を備えており、手動またはSpiderなどの外部デバイスを介して設定でき、ターゲットの特性に基づいて変化させることができます。
DS1310A
DS1101A故障注入レーザーシステムでの裏面レーザーナビゲーションを容易にするために、この赤外線リングライトおよびカメラキットを使用してください。
DS1101A故障注入レーザーシステムでの裏面レーザーナビゲーションを容易にするために、この赤外線リングライトおよびカメラキットを使用してください。パッケージには、赤外線リングライト、赤外線対応交換用カメラ、およびリングライトを対物レンズに取り付けるための3つのマグネットマウントが含まれています。
故障注入テストセットアップ用リングライト:
DS1320A
DS1320A ボディバイアス注入プローブニードルは、専用パッケージでボディバイアス注入に対する完全な攻撃カバレッジを提供します。
ボディバイアス注入(BBI)は、フォールト注入における比較的新しい技術であり、いくつかのセキュリティテストスキームで採用されています。DS1120AまたはDS1120B単方向フォールト注入プローブをDS1320Aボディバイアス注入プローブニードルで拡張することにより、この技術に対してチップが堅牢であることを保証できます。BBIプローブは非常に小さな場所にフォールトを注入するため、セキュリティの脆弱性をより特定の場所に特定できます。
DS1321A
DS1321A高精度フォールトインジェクション・プローブチップは、最新のチップに正確で局所的なグリッチを生成することで、フォールトインジェクションの成功率を高めることができます。
高精度フォールトインジェクション・プローブチップは、強力な電磁パルスを使用して、正確で局所的なグリッチを生成できます。独自の製造技術により、小型コイルを搭載した高精度チップが実現しました。この小型コイルは、複数巻線であっても十分な電力を供給し、局所的なグリッチを生成してフォールトインジェクションを成功させることができます。小型コイルを採用しているため、高精度フォールトインジェクション・プローブチップの貫通深度は、大型プローブチップと比較して浅くなります。そのため、チップの準備、すなわちデキャップが必要になる場合があります。
DS1322A
DS1322Aグリッチアンプ・ニードルは、電源を切断することなく、組み込みターゲットに高速グリッチを直接挿入できます。
グリッチアンプ・ニードルを使用すると、電源ラインを切断することなく、チップのはんだ付けピンに直接グリッチを挿入できます。オプションの3Dポジショナーを使用すると、ニードルを取り付けてターゲットの上に配置できます。
DS1322Aはグリッチアンプによって駆動され、グリッチアンプをターゲットの電源として使用することなく、組み込みターゲットに高速グリッチを挿入できます。グリッチアンプの「out」SMBをグリッチアンプ・ニードルに接続し、ニードルをターゲットのVCCピンに配置し、グランドクリップをターゲットのグランドに接続することで、フォールトを注入できます。グリッチアンプ・ニードルは、位置決めが容易なスプリング式チップを備えています。