Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
DS1001A
Verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis in Ihrer EM- oder HF-Anlage für einen reibungsloseren und schnelleren Testprozess mit dem Transceiver DS1001A.
DS1002A
Mit dem DS1002A Pattern Based Trigger Generator können Sie zeitunabhängige Impulse für die Seitenkanalanalyse oder Fehlereinspeisungstests erzeugen.
Bei Fehlerinjektionstests (FI) und Seitenkanalanalysen (SCA) ist die Erzeugung eines Triggerimpulses zum richtigen Zeitpunkt unerlässlich, jedoch erschweren Taktjitter und zufällige Programmunterbrechungen dies und führen zu ungenauen Zeitmessungen.
Der musterbasierte Triggergenerator DS1002A löst dieses Problem, indem er nach Erkennung eines Musters im EM-Signal eines Chips einen Triggerimpuls erzeugt. Ein spezieller Schmalbandpassfilter ermöglicht die Mustererkennung selbst bei verrauschten Signalen.
DS1020A
Die DS1020A Analyse-Workstation ist eine PC-Workstation für die Inspector-Software.
Die DS1020A Analysis Workstation ist eine Standard-PC-Workstation für das Softwarepaket Inspector.
DS1106A
Die DS1106A Laser-Fehlerinjektions-Sicherheitsbox ist eine große Sicherheitsbox, die für Laser-Fehlerinjektionstests mit DS1101A und DS1102A geeignet ist.
Die DS1106A Laser-Fehlerinjektions-Sicherheitsbox ist eine große Sicherheitsbox für Laser-Fehlerinjektionstests.
DS1140A
Der DS1140A 1,5 A Glitch-Verstärker wird verwendet, um Störungen zu erzeugen und zu messen, und um eingebettete Geräte auf Fehlereinspeisungen und Seitenkanalangriffe zu testen.
Der 1,5-A-Glitchverstärker ermöglicht Fehlereinspeisungstests für eine Vielzahl eingebetteter Systeme. Schließen Sie den 1,5-A-Glitchverstärker einfach an den Spider oder VC Glitcher an, um scharfe und präzise Störungen auf dem Zielsystem zu erzeugen, und an ein Oszilloskop, um die erzeugten Störungen zu messen und anzuzeigen.
Der 1,5-A-Glitchverstärker DS1140A wurde für die Ansteuerung des Eingangspins eines eingebetteten Prozessors entwickelt und weist eine nahezu 0-Ω-Ausgangsimpedanz auf. Er kann als Einzelspannungsversorgung zwischen 0 und 4 Volt (V) betrieben werden. Diese Spannung wird im Inspector eingestellt und über den Spider oder VC Glitcher gesteuert.
Der 1,5-A-Glitchverstärker hat einen Verstärkungsfaktor von zwei. Beispielsweise betragen die Spannungspegel zwischen dem Spider- oder VC-Glitcher und dem 1,5-A-Glitchverstärker bei einer Dauerspannung von 2 V und einer Spitzenspannung von 3 V jeweils 1 V bzw. 1,5 V. Folglich betragen die Spannungspegel zwischen dem DS1140A und einem eingebetteten Prozessor jeweils 2 V bzw. 3 V.
DS1141A
Liefert eine zuverlässige Störungsmeldung für Ziele, die bis zu 10 A Strom verbrauchen.
Das Einspeisen von Fehlern in eingebettete Systeme mittels Stromversorgung erfordert spezielle Geräte. Für eine zuverlässige Fehlerübertragung an das Zielsystem muss das Netzteil ausreichend Leistung mit minimalem Rauschen liefern und steile Spannungsspitzen erzeugen können. Zudem ist die Überwachung des Stromverbrauchs notwendig, um relevante Bereiche zu identifizieren und das Verhalten des Zielsystems zu beobachten. Der Keysight 30-A-Verstärker vereint diese Funktionen in einer eigenständigen Komponente für Zielsysteme mit einem Stromverbrauch von bis zu 10 A (Spitze-Spitze).
Das Modell DS1141A bietet folgende Funktionen:
DS1203A
Die hochpräzise elektromagnetische Sonde DS1203A, eine hochpräzise Sonde, die in der Seitenkanalanalyse eingesetzt wird, erfasst elektromagnetische Emissionen von Halbleiterschaltungen.
Die hochpräzise elektromagnetische Sonde, eine hochempfindliche Sonde für die Seitenkanalanalyse, erfasst elektromagnetische Emissionen von Halbleiterschaltungen. Die Sonde verfügt über einen Mechanismus zum Austauschen von drei verschiedenen Sondenspitzen mit Durchmessern von 0,2 mm, 0,5 mm und 1,25 mm. Alle Spitzen sind mit einer gerichteten Spule und einer schützenden Teflonhülle ausgestattet. In Kombination mit einer XYZ-Bewegungsplattform kann die Sonde elektromagnetische Felder mit Frequenzen bis zu 6 GHz erfassen und in ein Wechselstromsignal umwandeln.
Durch das Überfahren der Oberfläche eines Objekts kann die DS1203A hochaktive Schaltkreise oder Hotspots aufspüren. Die an einem Hotspot erfassten Signale bilden die Grundlage für einfache oder differentielle elektromagnetische Analysen. Die hochpräzise elektromagnetische Sonde verfügt über einen variablen Verstärkungsmechanismus, der manuell oder über ein externes Gerät wie den Spider eingestellt werden kann und sich an die Eigenschaften des Objekts anpasst.
DS1310A
Verwenden Sie dieses Infrarot-Ringlicht- und Kamerakit, um die rückseitige Lasernavigation für Ihr DS1101A Fehlerinjektions-Lasersystem zu erleichtern.
Verwenden Sie dieses Infrarot-Ringlicht- und Kamerakit, um die rückseitige Lasernavigation für Ihr DS1101A Fehlerinjektions-Lasersystem zu erleichtern. Das Paket umfasst ein Infrarot-Ringlicht, eine infrarotempfindliche Ersatzkamera und drei magnetische Halterungen für das Ringlicht an Objektiven.
DS1311A
Die DS1311A ist eine Diodenringlampe zur Verwendung in Fehlereinspritzungs-Testaufbauten.
Ringlicht für Fehlerinjektions-Testaufbauten:
DS1320A
Die DS1320A Body Bias Injection Probe Needles bieten in einem speziellen Paket eine umfassende Abdeckung von Angriffen gegen Body Bias Injection.
Body Bias Injection (BBI) ist eine relativ neue Technik zur Fehlerinjektion, die in verschiedenen Sicherheitstestverfahren Anwendung findet. Durch die Erweiterung der unidirektionalen Fehlerinjektionssonde DS1120A oder DS1120B mit den Body Bias Injection Sondennadeln DS1320A können Sie die Robustheit Ihrer Chips gegenüber dieser Technik sicherstellen. Eine BBI-Sonde injiziert Fehler an einer sehr kleinen Stelle und ermöglicht so die präzise Lokalisierung von Sicherheitslücken.
DS1321A
Die hochpräzisen Fehlerinjektionsspitzen DS1321A können die Erfolgsrate der Fehlerinjektion erhöhen, indem sie präzise, lokale Störungen in modernen Chips erzeugen.
Hochpräzise Fehlerinjektionssondenspitzen erzeugen mithilfe starker elektromagnetischer Impulse einen präzisen, lokalen Fehler. Unser einzigartiges Herstellungsverfahren ermöglicht hochpräzise Sondenspitzen mit kleinen Spulen. Diese erzeugen einen lokalen Fehler, der durch mehrere Wicklungen dennoch genügend Leistung für erfolgreiche Fehlerinjektionsversuche liefert. Aufgrund der kleineren Spulen ist die Eindringtiefe unserer hochpräzisen Fehlerinjektionssondenspitzen im Vergleich zu größeren Sondenspitzen geringer, sodass eine Vorbereitung oder das Entfernen der Schutzkappe des Chips erforderlich sein kann.
DS1322A
Mit der DS1322A Glitch Amplifier Needle können Hochgeschwindigkeits-Glitches direkt in eingebettete Ziele eingefügt werden, ohne dass die Stromversorgung unterbrochen werden muss.
Mit der Glitch-Verstärkernadel können Sie direkt an den Lötpins eines Chips Glitches erzeugen, ohne die Stromleitung unterbrechen zu müssen. Der optionale 3D-Positionierer dient zur Montage der Nadel und zur Positionierung über dem Zielobjekt.
Der DS1322A wird vom Glitch-Verstärker angesteuert und kann Hochgeschwindigkeits-Glitches in eingebettete Systeme einfügen, ohne dass der Glitch-Verstärker als Stromversorgung für das System dienen muss. Durch Verbinden des „out“-SMB-Anschlusses des Glitch-Verstärkers mit der Glitch-Verstärker-Nadel können Fehler injiziert werden, indem die Nadel auf den VCC-Pin des Systems gesetzt und die Masseklemme mit der Masse des Systems verbunden wird. Die Glitch-Verstärker-Nadel verfügt über eine federbelastete Spitze zur einfachen Positionierung.