KeysightモデルLTPC1ラップトップPCは、Keysight 89600シリーズPCベース・ベクトル・シグナル・アナライザをサポートします。このコンパクトで強力なコンピュータは、Keysight 89600 VSAを制御するPCをお持ちでなく、Keysightからラップトップ・コンピュータを購入することをお望みの米国内のお客様だけに提供されます。Keysightでは、LTPC1に89600ソフトウェアをロードし、動作をテストしてから出荷します。
現時点でのLTPC1は、1 GHzのCPU、512 MBのRAM、16 MBのビデオRAM、10 GBのディスク・ドライブ、4倍速DVD-ROM/CD-RWドライブ(最小仕様)、2つのCardbusタイプIIスロット、IEEE-1394-1995インタフェース、Microsoft Windows 2000R、キャリング・ケースを装備しています。
このラップトップ・コンピュータは、89600シリーズVSAとの組み合わせでのみオーダできます。
ソフトウェア・アップデート・サービスを有効化
ソフトウェア・アップデート・サービスを有効化