パラレル・デバイス・テスト
MPAは、EXTのフル校正済みRFIOインタフェースを8個に、GPSポートを4個に拡張して、パラレル・デバイス・テストに対応することができます。この構成では、DUTのレシーバをすべて一度に検証し、一般的なGPSをテストすることができます。追加のフィクスチャや、他のテスト・ステーションへの移動は不要です。
プラグアンドプレイEXTインタフェース
MPAとEXTを使いやすいUSBプラグアンドプレイ・インタフェース経由で接続して、簡単に起動/動作させることができます。EXTはMPAの接続を検出して自動的にユーザ・インタフェースを変更し、機能が追加されます。
計測器グレードの高精度平衡アダプタ
EXTのポートをMPAに拡張する場合でも、EXTの信頼性の高いハードウェア・パーソナリティと業界で実証済みの測定確度は維持されます。MPAのオンボードFPGAによる、入念に設計され、確度の高いアクティブ補正は、測定確度とポート間の平衡を維持します。EXT + MPA = 信頼性のある測定結果。
少ないオーバヘッドで統合を実現
MPAは、EXTのシーケンス・アナライザや他の動作モードと完全に統合されています。MPAをEXTに接続すると、シーケンス動作でテストするために、追加のI/Oポート(パラレル出力ポートを含む)を選択できます。 EXTに対する以前のコーディングをすばやく適用して、MPAを組み込むことができます。
製造スループットの向上とテスト・コストの削減を実現
革新的なE6617Aマルチポート・アダプタ(MPA)は、EXT無線通信テスト・セットに接続して、テスト・プレーンのMPAフロント・パネルへのシームレスな拡張を実現します。コンパクトでコスト・パフォーマンスの高いMPAは、最大8台のシングル・アンテナ・デバイスまたは4台のデュアル・アンテナ・デバイスの同時レシーバ・テスト、シーケンシャル・トランスミッタ・テスト、同時GPSテストを追加して、製造スループットの大幅な向上、テスト機器の専有面積の低減、テスト・コストの削減を同時に実現します。