- シングル・チャネル・ハイ・パワー・パルス・ジェネレータ
- 15 MHz
- 50 Vpp 50 Ω/50 Ω
- 最大振幅 100 V(HI-Z/50 Ω)
- 最大電流 2 A(HI-Z/50 Ω)
- 電圧、電流、デューティ・サイクルの保護
- ±25 Vのベースライン・シフト(オプション)
今日の通信システムやコンピュータ・システムには、レーザ/赤外線ダイオード、EEPROM、フラッシュ・メモリなど、高電圧や大電流で動作するデバイスが増えつつあります。
- 最大 100 V、最大周波数 15 MHzの高速でクリーンな正/負パルス
- ユーザ定義可能な電圧/電流/デューティ・サイクル・リミット
- TLL入力:出力をオン/オフ可能
- 50 Ω負荷での高インピーダンス・ソースの遷移時間 < 12 ns。ベースラインOV。
- 50 Ω/50 Ωモードでは、最大電圧は50 Vpp、遷移時間 < 7 ns
8114A の販売完了は、2009年夏まで延期されました。