Keysight 70004Aディスプレイは、交換可能なカスタム・ハードキー・パネル、制御対象のMMS測定器を選択するためのキー、いくつかの高度なファームウェア機能を装備しています。最大4台までの測定モジュールを、同時にディスプレイで表示できます。ディスプレイのキーボード(ソフトキーおよびハードキー・パネル)からは、一度に1台の測定器を制御可能ですが、INSTRキーを1回押すだけで、別の測定器へ制御を移すことができます。また本ディスプレイは、表示されたグラフィックスをGPIBプリンタ/プロッタヘ送信します。HP PaintJetプリンタもサポートするため、測定結果のフルカラー印刷が可能です。フロントパネルのHP-HILコネクタには、キーボードを接続できます。これにより、システム・フロントパネルの操作や、ユーザ・タイトルやスペクトラム・アナライザ・コマンド、小規模なダウンロード可能プログラム(DLP)の入力などが可能です。
- 交換可能なカスタム・ハードキー・パネル
- 最大4台までの測定器に対するマルチ制御
- INSTRキーにより、ワンキーで制御対象の測定器を選択可能