Use the filters below to find the software for your specific instrument

Pathwave test software

Showing 12 of 79

Image of  89600 VSAカスタムOFDM変調解析
89600 VSAカスタムOFDM変調解析
Model
89601BHFC

FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。

Image of  パワーアンプ測定アプリケーション、マルチタッチUI
パワーアンプ測定アプリケーション、マルチタッチUI
Model
N9055EM0E

信号発生器に接続してパワーアンプの測定を実行します。

Image of  カスタム変調用PathWave 信号生成 Pro 、PC アプリケーション
カスタム変調用PathWave 信号生成 Pro 、PC アプリケーション
Model
N7608APPC

キーサイトの信号発生器を使用してカスタム変調信号を作成

Image of  PathWave IoT、波形再生のための信号生成
PathWave IoT、波形再生のための信号生成
Model
N7610EMBC

キーサイトの信号発生器により、802.15.4g Wi-SUN、802.15.4 ZigBeeおよびITU-T G.9959 Z-Wave規格に準拠した信号を作成できます。

Image of  89600 VSA IoT変調解析
89600 VSA IoT変調解析
Model
89601BHTC

HRP UWB(802.15.4/4z)信号、NB-IoT信号、RFID信号を解析します。

Image of  89600 VSA カスタム変調パッケージ
89600 VSA カスタム変調パッケージ
Model
89601C

キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。

Image of  5G NR測定アプリケーション、マルチタッチUI
5G NR測定アプリケーション、マルチタッチUI
Model
N9085EM0E

3GPP規格で定義された5G NR (New Radio)ダウンロード/アップリンク測定をワンボタンで実行できます。

Image of  PathWave 5G NR用信号生成
PathWave 5G NR用信号生成
Model
N7631APPC

キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成します。

Image of  89600 VSA 5G NR変調解析
89600 VSA 5G NR変調解析
Model
89601BHNC

3GPP Release15/16/17仕様に基づく5G NR信号の復調およびエラーベクトル測定を実行できます。

Image of  PathWave LTE V2X、波形再生用の信号生成
PathWave LTE V2X、波形再生用の信号生成
Model
N7626EMBC

信号発生器を使用してV2X向けの3GPPに基く規格に準拠した信号を作成。

Image of  89600 VSA 無線コネクティビティーパッケージ
89600 VSA 無線コネクティビティーパッケージ
Model
89603C

キ―サイトのシミュレーション用無線コネクティビティーパッケージ89603Cは無線LAN802.11、 PowerSuite測定、相互相関EVMに対応します。

Image of  89600 VSA無線コネクティビティ変調解析
89600 VSA無線コネクティビティ変調解析
Model
89601B7RC

試験対象のIEEE 802.11a/b/g/j/p無線LAN信号を復調し、信号品質とエラーベクトル測定を評価します。

Clear All