Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 22

Image of  NanoVTEP 振幅器
NanoVTEP 振幅器
Model
N4336A

ベクターレステスト向け小型nanoVTEP増幅器は、さまざまなサイズのセンサープレートと組み立てて使えるよう設計されており、追加のはんだ付けの必要がありません。

Image of  ばねクリップ付きNanoVTEP バレル、50個入り
ばねクリップ付きNanoVTEP バレル、50個入り
Model
N4343A

ばねクリップ付きNanoVTEP バレル、50個入り

Image of  NanoVTEP スプリングプローブ、100個入り
NanoVTEP スプリングプローブ、100個入り
Model
N4345A

スプリングプローブは10 mm以上のサイズのセンサープレートと組み合わせて使用することで、接触がしやすくなります。

Image of  NanoVTEPセンサプレート、シングルプローブ、0.4インチ/10 mm、50個入り
NanoVTEPセンサプレート、シングルプローブ、0.4インチ/10 mm、50個入り
Model
N4339A

nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは、最大0.4インチ/10 mmの形状のテストデバイスに最適です。

Image of  NanoVTEPソケット、50個入り
NanoVTEPソケット、50個入り
Model
N4346A

単一プローブのアプリケーション向けソケットでnanoVTEP増幅器アゼンブリを確保

Image of  NanoVTEP ばねクリップ、50個入り
NanoVTEP ばねクリップ、50個入り
Model
N4344A

NanoVTEP ばねクリップ、50個入り

Image of  nanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボード
nanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボード
Model
Q4036A

NanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、16個のNanoVTEPプローブに接続するための16個のポートを備えています。

Image of  NanoVTEP/ConnectCheck シグナル・コンディショナ・カード、10枚入り
NanoVTEP/ConnectCheck シグナル・コンディショナ・カード、10枚入り
Model
N4348B

Connect Checkは被試験デバイスの固有のピン・プロテクション・ダイオードを使いデバイスとPCボードの接触を検証します。 マルチプレクサ(MUX)システムのみ対応

Image of  nanoVTEP シグナル・コンディショナ・カード
nanoVTEP シグナル・コンディショナ・カード
Model
N4334B

各nanoVTEPプローブがシグナル・コンディショナ・カード(mux カード)に2本のワイヤー(シグナルおよびグランド)で配線されます。 muxカードにより信号の質が向上し、必要なテストリソースが低減します。

Image of  NanoVTEP センサプレート、12.5 mm×152 mm、10個入り
NanoVTEP センサプレート、12.5 mm×152 mm、10個入り
Model
N4342A

nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは最大12 mm x 152 mmの形状のテストデバイスに最適です。

Image of  NanoVTEPセンサプレート、2.5インチ/63.3 mm、10個入り
NanoVTEPセンサプレート、2.5インチ/63.3 mm、10個入り
Model
N4341A

nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは、最大2.5インチ/63.3 mmの形状のテストデバイスに最適です。

Image of  NanoVTEPセンサプレート、1.2インチ/30.5 mm、20個入り
NanoVTEPセンサプレート、1.2インチ/30.5 mm、20個入り
Model
N4340A

nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは最大1.2 インチ/30.5 mmの形状のテストデバイスに最適です。

Clear All