장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N1127A 바운더리 스캔 분석기 액세서리는 x1149 분석기의 기능과 효율성을 크게 향상시키도록 설계되었습니다. 이 액세서리에는 바운더리 스캔 스마트 플러그인 테스트 카드, TAP/IO 보드, 케이블 및 CET 모듈과 같은 하드웨어 액세서리, 그리고 독립형 소프트웨어가 포함됩니다.
N1127A 바운더리 스캔 분석기 액세서리는 x1149 분석기의 기능과 효율성을 크게 향상시키도록 설계되었습니다. 이 액세서리에는 바운더리 스캔 스마트 플러그인 테스트 카드, TAP/IO 보드, 케이블 및 CET 모듈과 같은 하드웨어 액세서리, 그리고 독립형 소프트웨어가 포함됩니다.
N1127A
N1127A 바운더리 스캔 분석기 액세서리는 x1149 분석기의 기능과 효율성을 크게 향상시키도록 설계되었습니다. 이 액세서리에는 바운더리 스캔 스마트 플러그인 테스트 카드, TAP/IO 보드, 케이블 및 CET 모듈과 같은 하드웨어 액세서리, 그리고 독립형 소프트웨어가 포함됩니다.
N1127A 바운더리 스캔 분석기 액세서리는 x1149 바운더리 스캔 분석기의 기능과 효율성을 크게 향상시키도록 설계되었습니다. 이 액세서리에는 바운더리 스캔 Smart Plugin Test 카드, TAP/IO 보드, 케이블 및 CET 모듈과 같은 하드웨어 액세서리, 그리고 독립형 소프트웨어가 포함됩니다. 이러한 액세서리들은 함께 바운더리 스캔 테스트를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하며, 테스트 프로세스의 다양한 측면을 다루고 고품질 결과를 보장합니다.
바운더리 스캔 분석기 액세서리를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
nanoVTEP 신호 컨디셔너 카드(mux 카드)는 최대 64개의 프로브를 연결합니다. 신호 품질을 개선하고 필요한 테스트 리소스 수를 줄여줍니다.
nanoVTEP 신호 컨디셔너 카드(mux 카드)는 최대 64개의 프로브를 연결합니다. 신호 품질을 개선하고 필요한 테스트 리소스 수를 줄여줍니다.
N4334B
nanoVTEP 신호 컨디셔너 카드(mux 카드)는 최대 64개의 프로브를 연결합니다. 신호 품질을 개선하고 필요한 테스트 리소스 수를 줄여줍니다.
주요 기능 및 사양
nanoVTEP 신호 컨디셔너 카드 1개
최대 64개의 nanoVTEP 프로브 연결
nanoVTEP은 픽스처 공간 확보가 중요한 고밀도 보드에서 벡터리스 테스트 구현을 위한 더 큰 기회를 제공합니다.
nanoVTEP은 픽스처 공간 확보가 중요한 고밀도 보드에서 벡터리스 테스트 구현을 위한 더 큰 기회를 제공합니다.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
nanoVTEP 프로브 100개
앰프, 배럴, 스프링 클립 및 리셉터클 포함
10mm 이하의 디바이스 테스트에 적합
고밀도 큭스처에서 배치 문제를 극복하는 소형화된 테스트 프로브로 테스트 커버리지 및 결함 감지 향상
배럴, 앰프(버전 변경 없음), 스프링 클립 및 리셉터클이 포함된 nanoVTEP Gen 2 루즈 키트 전체 세트. 100개 팩.
배럴, 앰프(버전 변경 없음), 스프링 클립 및 리셉터클이 포함된 nanoVTEP Gen 2 루즈 키트 전체 세트. 100개 팩.
N4335C
배럴, 앰프(버전 변경 없음), 스프링 클립 및 리셉터클이 포함된 nanoVTEP Gen 2 루즈 키트 전체 세트. 100개 팩.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
앰프가 포함된 Gen 2 배럴(버전 변경 없음), 스프링 클립 및 리셉터클이 포함된 Gen 2 배럴의 전체 세트이지만 느슨한 키트.
추가 납땜 없이 다양한 센서 플레이트 크기와 조립되도록 설계된 벡터리스 테스트용 소형 nanoVTEP 증폭기.
추가 납땜 없이 다양한 센서 플레이트 크기와 조립되도록 설계된 벡터리스 테스트용 소형 nanoVTEP 증폭기.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
nanoVTEP 앰프 50개
사전 조립 및 교체 가능
납땜 불필요
고밀도 픽스처의 nanoVTEP 애플리케이션을 위한 가장 작은 센서 플레이트, 0.16인치 x 064mm x 4mm.
고밀도 픽스처의 nanoVTEP 애플리케이션을 위한 가장 작은 센서 플레이트, 0.16인치 x 064mm x 4mm.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
50개, 0.16"/4mm 센서 플레이트
SMD 스냅핏 소켓
납땜 불필요
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 4mm x 6.65mm, 탄탈륨 칩 크기 C/D 테스트에 적합.
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 4mm x 6.65mm, 탄탈륨 칩 크기 C/D 테스트에 적합.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
20개, 4mm x 6.65mm 센서 플레이트
SMD 스냅핏 소켓
납땜 불필요
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 0.4인치/10mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 0.4인치/10mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
50개, 0.4"/10mm 센서 플레이트
SMD 스냅핏 소켓
납땜 불필요
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 1.2인치/30.5mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 1.2인치/30.5mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
20개, 1.2"/30.5mm 센서 플레이트
SMD 스냅핏 소켓
납땜 불필요
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 2.5인치/63.3mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 2.5인치/63.3mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
10개, 2.5"/63.3mm 센서 플레이트
SMD 스냅핏 소켓
납땜 불필요
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 12mm x 152mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
nanoVTEP 애플리케이션용 센서 플레이트, 최대 12mm x 152mm 크기의 디바이스 형상 테스트에 적합.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
10개, 12mm x 152mm 센서 플레이트
SMD 스냅핏 소켓
납땜 불필요
스프링 클립이 있는 NanoVTEP 배럴, 50개 팩.
스프링 클립이 있는 NanoVTEP 배럴, 50개 팩.
귀사의 생산 라인은 높은 생산 처리량(throughput)을 요구합니다. 생산 처리량은 테스트 효율성, 테스트 시스템 안정성, 그리고 원활한 장비 통합을 필요로 합니다. 키사이트의 i3070 Series 6 제품군이 바로 이러한 요구를 충족합니다. 검증된 기술 기반 위에 구축된 Series 6 제품군 ICT 시스템은 이전 제품에 비해 테스트 효율성을 향상시킵니다. 오랜 시간 검증된 소프트웨어, 하드웨어 및 프로그래밍 기능을 갖춘 Series 6는 이전 시스템과 완벽하게 하위 호환되며, 높은 반복 측정 정밀도를 제공합니다.
주요 기능 및 사양
50개
배럴 및 스프링 클립 모두 포함