より小型化になったnanoVTEPで、フィクスチャのクリアランスが理想的なものになり高密度ボードでのベクタレステストの実行のチャンスが大幅に増えます。 増幅器はDUT上にぴったり配置され、それにより信号経路が短くなり、歪みが減った状態でより良い信号測定を実行することが可能になります。

HIGHLIGHTS

Key Features & Specifications
Quantity of 100 nanoVTEP probes
Comes with amplifier, barrel, spring clip and receptacle
Suitable for testing devices that are 10mm or smaller
Increased test coverage and fault detection with miniaturized test probe that overcome placement challenges in high density fixtures

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?