Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Os acessórios do analisador de varredura de limite N1127A foram projetados para melhorar significativamente os recursos e a eficiência do analisador x1149. Esses acessórios incluem uma placa de teste de plug-in inteligente de varredura de limite, acessórios de hardware, como placa TAP/IO, cabo e módulo CET, e software independente.
Os acessórios do analisador de varredura de limite N1127A foram projetados para melhorar significativamente os recursos e a eficiência do analisador x1149. Esses acessórios incluem uma placa de teste de plug-in inteligente de varredura de limite, acessórios de hardware, como placa TAP/IO, cabo e módulo CET, e software independente.
N1127A
Os acessórios do analisador de varredura de limite N1127A foram projetados para melhorar significativamente os recursos e a eficiência do analisador x1149. Esses acessórios incluem uma placa de teste de plug-in inteligente de varredura de limite, acessórios de hardware, como placa TAP/IO, cabo e módulo CET, e software independente.
Os acessórios do analisador de varredura de limite N1127A foram projetados para melhorar significativamente os recursos e a eficiência do analisador de varredura de limite x1149. Esses acessórios incluem um cartão de teste Smart Plugin de varredura de limite, acessórios de hardware, como placa TAP/IO, cabo e módulo CET, e software independente. Juntos, esses acessórios fornecem uma solução abrangente para testes de varredura de limite, abordando vários aspectos do processo de teste e garantindo resultados de alta qualidade.
Os acessórios dos analisadores de varredura de limite permitem que você faça o seguinte:
Veja os acessórios para equipamentos de teste ICT i3070, que vão desde kits de equipamentos até itens de teste sem vetores, e selecione os itens/peças que deseja solicitar para obter um orçamento rápido de forma conveniente.
Veja os acessórios para equipamentos de teste ICT i3070, que vão desde kits de equipamentos até itens de teste sem vetores, e selecione os itens/peças que deseja solicitar para obter um orçamento rápido de forma conveniente.
3070AF
Veja os acessórios para equipamentos de teste ICT i3070, que vão desde kits de equipamentos até itens de teste sem vetores, e selecione os itens/peças que deseja solicitar para obter um orçamento rápido de forma conveniente.
A placa condicionadora de sinal nanoVTEP (placa multiplexadora) conecta até 64 sondas. Ela melhora a qualidade do sinal e reduz o número de recursos de teste necessários.
A placa condicionadora de sinal nanoVTEP (placa multiplexadora) conecta até 64 sondas. Ela melhora a qualidade do sinal e reduz o número de recursos de teste necessários.
N4334B
A placa condicionadora de sinal nanoVTEP (placa multiplexadora) conecta até 64 sondas. Ela melhora a qualidade do sinal e reduz o número de recursos de teste necessários.
Principais recursos e especificações
Quantidade: 1 placa condicionadora de sinal nanoVTEP
Conecta até 64 sondas nanoVTEP
O nanoVTEP oferece maiores oportunidades para a implementação de testes sem vetores em placas de alta densidade, quando o espaço livre para fixação é limitado.
O nanoVTEP oferece maiores oportunidades para a implementação de testes sem vetores em placas de alta densidade, quando o espaço livre para fixação é limitado.
N4335A
O nanoVTEP oferece maiores oportunidades para a implementação de testes sem vetores em placas de alta densidade, quando o espaço livre para fixação é limitado.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais recursos e especificações
Conjunto de 100 sondas nanoVTEP
Inclui amplificador, conector cilíndrico, clipe de mola e soquete
Adequado para testar dispositivos com 10 mm ou menos
Maior cobertura de teste e detecção de falhas com sondas de teste miniaturizadas que superam os desafios de posicionamento em dispositivos de teste de alta densidade
Conjunto completo de kit solto nanoVTEP Gen 2 com cilindro, amplificador (sem alteração de versão), clipe de mola e receptáculo. Embalagem com 100 unidades.
Conjunto completo de kit solto nanoVTEP Gen 2 com cilindro, amplificador (sem alteração de versão), clipe de mola e receptáculo. Embalagem com 100 unidades.
N4335C
Conjunto completo de kit solto nanoVTEP Gen 2 com cilindro, amplificador (sem alteração de versão), clipe de mola e receptáculo. Embalagem com 100 unidades.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais características e especificações
Conjunto completo, mas um kit solto de cano Gen 2 com amplificador (sem alteração de versão), cano Gen 2 com clipe de mola e receptáculo.
Amplificador nanoVTEP miniaturizado para testes sem vetor, projetado para ser montado com placas sensoriais de vários tamanhos, sem a necessidade de soldagem adicional.
Amplificador nanoVTEP miniaturizado para testes sem vetor, projetado para ser montado com placas sensoriais de vários tamanhos, sem a necessidade de soldagem adicional.
N4336A
Amplificador nanoVTEP miniaturizado para testes sem vetor, projetado para ser montado com placas sensoriais de vários tamanhos, sem a necessidade de soldagem adicional.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais recursos e especificações
Conjunto de 50 amplificadores nanoVTEP
Pré-montados e substituíveis
Não é necessário soldar
Placa sensora mais pequena para aplicação nanoVTEP em fixações de alta densidade, 0,16” x 0,64 mm x 4 mm.
Placa sensora mais pequena para aplicação nanoVTEP em fixações de alta densidade, 0,16” x 0,64 mm x 4 mm.
N4337A
Placa sensora mais pequena para aplicação nanoVTEP em fixações de alta densidade, 0,16” x 0,64 mm x 4 mm.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais características e especificações
Quantidade: 50 unidades, placa de sensor de 0,16”/4 mm
Soquete SMD de encaixe rápido
Não requer soldagem
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, 4 mm x 6,65 mm, adequada para testar chips de tântalo tamanho C/D.
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, 4 mm x 6,65 mm, adequada para testar chips de tântalo tamanho C/D.
N4338A
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, 4 mm x 6,65 mm, adequada para testar chips de tântalo tamanho C/D.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais recursos e especificações
Conjunto de 20 placas de sensor de 4 mm x 6,65 mm
Soquete SMD de encaixe rápido
Não requer soldagem
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 0,4”/10 mm.
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 0,4”/10 mm.
N4339A
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 0,4”/10 mm.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais recursos e especificações
Conjunto de 50 placas de sensor de 0,4”/10 mm
Soquete SMD de encaixe rápido
Não requer soldagem
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 1,2”/30,5 mm.
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 1,2”/30,5 mm.
N4340A
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 1,2”/30,5 mm.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais características e especificações
Quantidade: 20 unidades, placa de sensor de 1,2”/30,5 mm
Soquete SMD de encaixe rápido
Não é necessário soldar
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar a geometria de dispositivos com tamanho de até 2,5”/63,3 mm.
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar a geometria de dispositivos com tamanho de até 2,5”/63,3 mm.
N4341A
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar a geometria de dispositivos com tamanho de até 2,5”/63,3 mm.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais características e especificações
Quantidade: 10 unidades, placa de sensor de 2,5”/63,3 mm
Soquete SMD de encaixe rápido
Não é necessário soldar
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 12 mm x 152 mm.
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 12 mm x 152 mm.
N4342A
Placa sensora para aplicação nanoVTEP, adequada para testar geometrias de dispositivos com tamanho de até 12 mm x 152 mm.
Sua linha de produção exige alto rendimento. O rendimento requer eficiência de teste, estabilidade do sistema de teste e integração perfeita dos equipamentos. A família i3070 Série 6 da Keysight oferece exatamente isso. Construída sobre uma base tecnológica comprovada, a família Série 6 do sistema ICT melhora a eficiência dos testes em comparação com as ofertas anteriores. Com software, hardware e programabilidade testados ao longo do tempo, a Série 6 é totalmente compatível com os sistemas anteriores e realiza medições altamente repetíveis.
Principais características e especificações
Lote de 10 placas de sensor de 12 mm x 152 mm
Soquete SMD de encaixe rápido
Não é necessário soldar