お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4340A NanoVTEPセンサプレート、1.2インチ/30.5 mm、20個入り
nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは最大1.2 インチ/30.5 mmの形状のテストデバイスに最適です。
主な特長
主な機能と仕様
20個入り、 1.2”/30.5 mm センサプレート
SMDスナップ式ソケット
はんだ付け不要
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。