お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4342A NanoVTEP センサプレート、12.5 mm×152 mm、10個入り
nanoVTEPアプリケーション用センサープレートは最大12 mm x 152 mmの形状のテストデバイスに最適です。
主な特長
主な機能と仕様
10個入り、12 mm x 152 mm センサプレート
SMDスナップ式ソケット
はんだ付け不要
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。