カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデル

1Uラックスペースにカスタム構成のマルチ出力電源を、最大4出力、1出力あたり最大100 Wで作成できます。

製品画像
  • Maximum current per output

    N/A

  • Maximum power

    400 W

  • Maximum voltage per output

    N/A

  • Number of outputs

    4

  • Type

    Mainframe / 1U

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Input voltage

    264 V

  • Applications

    General purpose testing

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 4スロットメインフレーム、最大600 Wの全パワー、最大4個のモジュールに対応。30種類以上のDC電源モジュールを選択可能(モジュールは別売)
  • 電圧計確度: 最大0.025 %+50 µV、最大18ビット
  • 電流計確度: 最大0.025 %+8 nA、最大18ビット
  • 任意波形発生器機能: 最大100 kHzの帯域幅、最大500 Wの出力パワー
  • オシロスコープ機能: 最大200 kHz、512 kポイント、最大18ビットで電圧/電流をデジタイズ
  • データロガー機能: 測定インターバル20μs~60s、データログあたり最大500M個の読み値
  • データログ、オシロスコープトレース、測定器設定用の4 GBの不揮発性データストレージ
     

Keysight N6710Cは、注文生産の400Wマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6710Cは、1台のN6700Cメインフレームと1個~4個のDC電源モジュールで構成され、モジュールは、N6710Cのオプションとして注文します。

N6700薄型モジュラー電源システムは、1Uのラックスペースに最大4出力を備えています。また、標準で、GPIB、LAN、USBインタフェースを備え、LXIに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、20 W~300 Wのパワーの20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。

キーサイト Warranty ロゴ