モデル:
M9290A
モデル:
M9290A
モデル:
M9290A
M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザは、最高26.5 GHzまでの性能を提供します。 掃引およびFFTモードで、スプリアス信号および高調波の特定が可能。
DANL @1 GHz
-163 dBm
DANL @10 GHz, No Preamplifier
-140 dBm
DANL @2 GHz, No Preamplifier
-149 dBm
Maximum analysis bandwidth
-110 dBc/Hz
Maximum Dynamic Range 3rd Order @1 GHz
111 dB
Overall Amplitude Accuracy
± 0.5 dB
Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset)
-132 dBc/Hz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dBc/Hz
Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset)
-110 dBc/Hz
Standard Attenuator Range
70 dB
Standard Attenuator Step
10 dB
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept)
+16 dBm
Bandwidth options
10 MHz, 25 MHz
Frequency Options
3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz
Performance Level
◆◆◇◇◇◇
Triggering
RF Burst, Line, External, Periodic, Video
Maximum frequency
26.5 GHz
Applications
Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+
Form factor
PXIe, Modular
Platform
PXIe
Type
Signal Analyzer
Maximum bandwidth
25 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
M9290A
モデル:
M9290A
モデル:
M9290A
キーサイトのM9260Aオーディオアナライザは極めて低い残留歪みおよび高い振幅確度で高速、高性能オーディオ測定を可能にします。 さらにM9260Aはディベロッパーフレンドリーなドライバーおよびコマンドによって、あらゆるオーディオ関連のPXIテストシステムに容易に統合します。
Keysight M9290A PXIe Xシリーズ シグナル・アナライザは最高26.5 GHzまでの周波数レンジを提供します。 同一の測定器に掃引およびFFTモードなど豊富な機能を搭載することで測定作業の高速化に貢献します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。