ラックマウント型テストチャンバー

ミリ波周波数における単一プローブ無響室でのプロトコルおよび機能試験

製品画像
  • Frequency range

    23 GHz to 50 GHz

  • Measurement type

    Direct far field (DFF)

  • Maximum angles of arrival

    1

  • Range length

    0.78 m

  • Use cases

    Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance

  • Maximum DUT weight

    5 kg

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

FR1およびFR2帯域に対応する多用途テスト

キーサイトF9641Aラックマウント型テストチャンバーは、シングルプローブの電波暗室です。これは周波数レンジ1 (FR1) 帯域の伝導モードおよび周波数レンジ2 (FR2) の放射モードにおけるプロトコル、機能、スループットテストに適しています。

  • FR2は、1つの到来角に対応する2x2のMIMO (多入力多出力) 直接遠方界測定をサポートします。
  • FR1伝導モードは4x4 MIMOをサポートします。

チャンバーの天井には、信号の非相関化を最大化するための偏波回転スペースを備えた、22~50 GHzアンテナ1つと600~8000 MHzデュアル偏波アンテナ1つが設置されます。

すべてのシステムコンポーネントをラックにすっきりとマウントするオプションがあります。