モデル:
B1500A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight B1500A半導体デバイス・パラメータイ・アナライザは、オールインワンのデバイス特性評価用ソリューションで、IV、CV、最先端の高速パルスドIV測定用のさまざまな測定機能をサポートし、信頼性の高い測定を実現します。
最大出力電流
1 A DC / 3 A pulse
最小電流測定分解能
0.1 fA
Number of channels
10
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 16,984,830
モデル:
B1500A
納期:
数量
オプション
1
半導体デバイスアナライザ メインフレーム | KeysightCare アシュアード初年度サポート | キーサイト保証 - 5年間
1
3mケーブル長(メインフレームバンドルケーブルおよびパッケージオプション用)
1
スタンダードパック2 -高分解能パッケージ(高分解能ユニット4個、ケーブル)
1
60Hz電源周波数
すぐに使用できるアプリケーションライブラリ
| デバイスタイプ | アプリケーションテスト |
| CMOSトランジスタ | Id-Vg、Id-Vd、Vth、ブレークダウン、容量、QSCV |
| バイポーラトランジスタ | Ic-Vc、ダイオード、Gummelプロット、ブレークダウン、キャパシタンスなど |
| ディスクリート・デバイス | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど |
| メモリ | Vth、キャパシタンス、耐久テストなど |
| パワー・デバイス | パルスドId-Vg、パルスドId-Vd、ブレークダウンなど |
| ナノ・デバイス | 抵抗、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
| 信頼性テスト | NBTI/PBTI、チャージポンプ、エレクトロマイグレーション、ホットキャリア注入、J-Ramp、TDDBなど |
EasyEXPERTgroup+の高度な機能
| 測定機能 | 階段状掃引、マルチチャネル掃引、パルス掃引、IVサンプリング、高速IVサンプリング、CV、C-t、C-fなど |
| スイッチングマトリクスの制御 | B2200、B2201、E5250(E5252カード)をサポート。 |
| 解析/データ表示機能 | リスト表示、X-Yグラフ(マーカー、カーソル、ライン付き)、自動解析機能、ユーザー関数など |
| データ管理 | 自動記録機能によるユーザーワークスペースの管理、測定データおよび設定のセーブ/リコール |
詳細については、キーサイトのプレシジョン電流/電圧アナライザウェブページを参照してください 高精度電流電圧アナライザ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。