モデル:
66321B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NU4-class 移動体通信用DC電源には、66300シリーズ電源が含まれます。
66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。
Maximum current per output
20 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
1
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 692,406
モデル:
66321B
納期:
数量
オプション
1
移動体通信DC電源、15V/3A、バッテリーエミュレーション機能付き。GPIB。
EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。
キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は、無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより、さまざまなモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により、携帯電話製造テストでのセンスワイヤ接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。
Keysight 66321B移動体通信用DC電源は、高速な過渡応答、優れた電源供給、出力抵抗プログラミング、高精度測定を備えています。 この製品は特に、次世代無線通信製品のテスト用に設計されています。 66321B移動体通信用DC電源は、バッテリやバッテリパックの内部抵抗をシミュレートする新しい機能を備えています。 さらに、この高性能モデルは、優れた過渡応答と、負荷リードの長短に関わらず安定した出力動作を備えています。
研究開発エンジニアは、66321Bとキーサイト14565Bソフトウェアを組み合わせることにより、(最大1000時間の)データロギング、CCDF統計解析、波形捕捉などの機能を利用して、バッテリーからの出力電流を評価し、電流ドレインとバッテリー寿命に影響を与えるデザイン上のトレードオフを行うことができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。