何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E7495A/B リモート・グラフィック・ユーザ・インタフェース (GUI) のプログラム
このソフトウェアは、Windows® ベースの PC から Keysight E7495A/B のリモート・コントロールおよびモニタを可能にします。
- LAN 経由
- 測定器に直接接続
アプリケーション例には、以下のことが含まれています。
- 無線による測定を容易にする PC への直接接続 (例: 車の後部に E7495A/B を置き、ネットワークに接続しながら、車の前部で PC を使って測定の実行)
- 基地局における時たま生じる問題や故障をリーモート・モニタ
- 基地局のリモート・トラブルシューティング (例: リーダがリーモート・モニタし、現場のテクニシャンをリモート・アシスト)
- スペクトラムおよび干渉のリモート解析
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2008-05-13 | 1.01 | これは、Keysight E7495A/B リモート・グラフィカル・ユーザ・インタフェース (GUI) プログラム (バージョン 1.01) です。 |
リリース | バージョン |
---|---|
2008-05-13 | 1.01 |
内容 |
---|
これは、Keysight E7495A/B リモート・グラフィカル・ユーザ・インタフェース (GUI) プログラム (バージョン 1.01) です。 |
ダウンロード方法
- Select the download. Open the zip file. Read the Readme file.
インストール方法
- See Readme File
ライセンス
- ライセンス不要
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE