何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
SystemVue 2016.08 LTE-A NB-IoTライブラリアドオン
プロジェクトの説明と重要な情報
LTE-A NB-IoTライブラリは、SystemVue 2016.08リリースへのアドオンリリースです。次の機能は今回のアドオンリリースでサポートされています。
LTE-A NB-IoTライブラリは次の仕様に適合しています。
- 3GPP TS 36.211 V13.3.0 (2016-09)
- 3GPP TS 36.212 V13.3.0 (2016-09)
- 3GPP TS 36.213 V13.3.0 (2016-09)
NB-IoTダウンリンク用のベースバンドソース/レシーバーの主要な機能には次のものがあります。
- Support NPDSCH carrying SIB1
- Support NPDCCH transmission
- Support channel coding, scrambling, layer mapping, precoding, and modulation in NPDCCH channels
- Support NPDSCH+NPDCCH
- Support NPDSCH/NPDCCH gap
- Extend OversamplingOption beyond 3
- Support in-band with different PCID mode. Allow to puncture 4 port CRS.
NB-IoTアップリンク用のベースバンドソース/レシーバーの主要な機能には次のものがあります。
- Support in-band mode. Puncture eUTRA cell SRS.
- Support generation of NPRACH
- Support NPUSCH gap
このアドオンリリースでは、Exampleの追加、既存Exampleのアップデートが行われます。Exampleワークスペースを参照してください。
(SystemVueのHelp→Open Exampleの\Baseband Verification\LTE_Advanced\NB_IoTに追加されます)
ソフトウェアのダウンロード
| プラットフォーム | ファイル名 | ダウンロード | サイズ |
|---|---|---|---|
| Windows (64-bit) | LTE-A_with_NB-IoT_for_SystemVue_2016_08.exe | ダウンロード | 252,122,112 bytes (240 MB) |
注: LTE-A NB-IoTライブラリ アドオン・リリースをインストールする前に、SystemVue 2016.08をインストールする必要があります。
また、SystemVue 2016.08は、64bit版OSのみに対応しておりますのでご注意下さい。
ライセンス
- このアドオン・リリースを使用するには、SystemVue 2016.08が動作するライセンスを使用する必要があります。
- 評価用ライセンスを取得するには、 https://www.keysight.com/find/eesof-systemvue-evaluation を参照してください。
インストール手順
SystemVue 2016.08を予めインストール願います。
- SystemVue 2016.08を SystemVueソフトウェア から入手しライセンスセットアップを実行してください。
以前にリリースされたSystemVueをご使用の場合でも、SystemVue 2016.08をインストール/ライセンスセットアップをお願いします。その際、以前のリリースを削除する必要はありません。 - SystemVue 2016.08 LTE-A NB-IoTライブラリインストーラーを実行してしてください。
詳細については、 LTE-A NB-IoT ライブラリ (ログインが必要)を参照してください。
SystemVue ソフトウェア のダウンロードページに戻る。