Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
実用的な電源供給と測定に関する考慮事項
電源および電子負荷の選択と使用に関するより実践的な側面を学びましょう。
7 レッスン
キーサイト・テクノロジー B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット
高精度ソース/メジャーユニット
信号源
キーサイトのコース、ブートキャンプ、アプリケーションノート、ホワイトペーパー、技術リソースを活用して、信号発生に関する専門知識を身につけましょう。信号発生器の基礎を学び、RFおよびマイクロ波テストの精度を向上させ、高度な信号発生技術を習得し、アナログおよびベクトル信号発生器の用途について理解を深めましょう。
PZ2100シリーズ 高チャネル密度プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット・ソリューション
柔軟なSMUモジュールオプションを1Uの小さな占有面積に統合し、1チャネルあたりのコストを削減する高チャネル密度プレシジョンSMUです。DC測定からダイナミック測定まで幅広いアプリケーションに対応します。
Source De[Code] ポッドキャスト
Source De[Code]は、テクノロジー業界を取り巻く専門用語の謎を解き明かす魔法の解読リングです。
9 レッスン
SMUの階段波信号源を使用したタイムドメイン測定
このB2900Aデモガイドでは、B2900AシリーズSMUを使用して、階段波電流または電圧をソースしながら時間領域測定をいかに簡単にステップバイステップで実行できるかを示します。
SMUの連続的な電源供給によるタイムドメイン測定の実行
このB2900Aデモガイドでは、B2900AシリーズSMUを使用して、連続電流または電圧をソースしながら時間領域測定をいかに簡単にステップバイステップで実行できるかを示します。
B2900B/BL プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)
本書は、B2900B/BLシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニットの新しい製品ファクトシートです。
キーサイト・テクノロジー B2900 プレシジョン測定器ファミリーのアクセサリ
このカタログでは、キーサイトB2901A/02A/11A/12A高精度ソース/メジャーユニットおよびキーサイトB2961A/62A 6.5桁低ノイズ電源の使用に利用可能なすべてのアクセサリを紹介します。
OpenTAPおよびオープンソースのテスト自動化
このコースでは、Keysight OpenTAPのエキスパートが、テスト・計測器企業がどのように独自の社内テスト自動化ツールから脱却しつつあるかについての経験を共有します。
2 レッスン
Keysight Technologies IC/電子部品用SMU(ソース/メジャーユニット)
フライヤ
DMMによる同時測定
このビデオでは、Truevolt DMMの二次測定機能を紹介します。温度とセンサーデータを同時に測定し、数学的に修正された読み取り値とともに生測定値を確認できます。
歪み測定を改善するための測定手法
信頼性の高い信号発生器で、テスト結果の不確実性や疑問を解消します。パート1では、歪み性能が信号発生器(SG)のいくつかの重要な仕様の1つであり、デバイスの特性評価に大きな影響を与える可能性があることについて説明します。さまざまな種類の歪みと、それらがRF測定にとってなぜ重要なのかを学びましょう。
Kronos: より少ないリソースでより多くを測定
このチラシは、販売代理店がエンドカスタマーへの認知度を高めるために利用されます。
ベンチでのIC/電子部品のクイック評価 | キーサイト
Keysight B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニットを使用すれば、光カプラなどの光電子部品のDC測定の効率が向上します。
高度なPNA測定ブートキャンプ
位相ノイズ、ノイズ指数、歪み解析、およびコンバータ試験のための高度なPNA-X測定を最適化し、RF特性評価の精度と効率を向上させます。
16 レッスン
アンプのディストーション測定法
非線形アンプの挙動を特性評価することの重要性について学ぶ。
11 レッスン
PCIe®測定技術の進化
PCIe®テストに関する仕様と測定についてご紹介します。
衛星通信向け位相ノイズ測定
本コースは、位相ノイズ測定を介して衛星通信システムの性能を正確に検証する任務を負うエンジニア向けに設計されています。
車載レーダー測定の精度を確保する
先進運転支援システム(ADAS)の主要な推進要因、不確かさの最小化、および人間の安全性に影響を与える測定精度を維持する方法について学びます。
何をお探しですか?