Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
Source De[Code]は、テクノロジー業界を取り巻く専門用語を解き明かす魔法のデコーダーリングです。 ホストのベン・コフィンがテクノロジーの幅広い分野の専門家と対談し、人工知能、デジタルツイン、ビッグデータ、メタバースの使用が何を意味するのかを探ります。各エピソードでは、ベンとゲストの専門家が、これらの大規模なテクノロジーが定着する理由と、それらが私たちの日々の生活や周囲の世界に与える影響について深く掘り下げます。
AIはどのように携帯電話サービスを向上させるのか
AIがネットワークリソースを最適化し、輻輳を予測することで、無線通信をどのように形成しているかを探る。
機械にどう教えるか
デジタルツインの未来と、製品の設計、製造、運用を改善するためにデジタルツインをどのように活用できるかを学ぶ
明日のデジタルツインネットワーク
デジタルツインの未来と、それが製品の設計、製造、運用を改善するためにどのように使用できるかを学びましょう。
あなたのEVのバッテリーはデータに基づいて構築されています
データが電気自動車バッテリーの性能と信頼性の向上にどのように利用されているか、またバッテリーの状態監視と使用状況の最適化にデータがどのように活用できるかをご覧ください。
デジタルツインズが「もしも」を「ある」に変える
デジタルツインを使用して、実世界のシナリオをシミュレートし、製品設計と意思決定を改善する方法をご覧ください。
ビッグデータで未来を創造する
ビッグデータが製造業の改善にどのように利用され、生産プロセスを最適化し、品質管理を改善し、コストを削減できるかについて学びましょう。
ビッグデータの活用方法
ビッグデータを活用する上での課題と、その価値を最大化するためにそれらを克服する方法について学習します。
そもそもメタバースとは何か?
メタバースとは何か、その仕組み、そして未来にとって何を意味するのか。
ハンドルを握るデジタルツイン
自動車メーカーがデジタルツインを使ってどのように機能をテストし、自動車の安全性を高めていますか?
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?