Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
電源と電子負荷の基礎
電源、電子負荷の動作、およびその効果を最大化する方法について学びます。
9 レッスン
EL30000シリーズ DC電子負荷
EL30000シリーズは、コンパクトなベンチトップ型の高性能DC電子負荷です。シングル・チャネル・モデルとデュアル・チャネル・モデルがあり、最大600 Wまで対応します。民生用電源、バッテリー、バッテリーモジュール、ソーラーパネル、LEDドライバー、パワーコンバーターの設計・評価に最適です。
電子負荷:ベンチを強化するための8つのヒント
ベンチトップ電子負荷がどのように幅広いデバイスをテストできるか、また内蔵の解析機能を使用してデバイスをテストすることがいかに簡単であるかをご覧ください。
4 レッスン
EL30000シリーズ
キーサイトのEL30000シリーズ シングル/デュアル入力DC電子負荷には、スコープビュー、データロギング、シーケンス設定などがあり、測定、捕捉して、結果をすばやく表示することができます。
回生型直流電子負荷 EL4900シリーズ
EL4900シリーズ電子負荷は、検証から過渡解析に至るまで、パワーデバイス試験に高い精度を提供します。回生機能により、回収したエネルギーの最大95%を電力系統に還元し、電力系統の性能を損なうことなく、エネルギーコストと冷却コストを削減します。Pathwave Advanced Power Suiteソフトウェアと組み合わせることで、複雑な試験シナリオの自動化を実現し、より深い洞察と迅速な解析を提供します。性能やプログラミング精度を損なうことなく、より少ないスペースで、複雑なパワーデバイスをより迅速に検証できます。
高電力密度 直流電源
キーサイトの高電力密度 直流電源は、優れたスペース効率、回生機能と双方向の出力機能を兼ね備えたATE システム電源です。自動化ソフトウェアを使用することで、エンジニアリングに必要な検証作業を加速し、より深い洞察と迅速な分析を提供します。これにより、妥協することなく画期的な設計デザインを市場に早く投入することが可能になります。お客様のニーズに合った直流電源および電子負荷を以下のラインナップより見つけてください。
車載エレクトロニクスおよび電気自動車向けDAQアプリケーション
データ収集システム(DAQ)は、車載エンジニアが製品の特性評価、内部プロセスの監視、またはテストプロセスの制御を行うのに役立つ多用途なツールです。DAQは、電気自動車における最新のパワーエレクトロニクスおよびバッテリーシステムの動的測定にも有用です。この費用対効果の高いソリューションの詳細をご覧ください。
パワーアンプ・ロード・プルのためのRF回路設計テクニック
パワーアンプ設計における主要な測定項目を最適化するためにロードプルデータを使用する実践的な例をご覧ください。
プレシジョンベンチSMUによるDC-DCコンバータのテスト
DC-DCコンバーターを簡単かつ正確にテストする方法を学びましょう。
10 レッスン
N6705C DCパワーアナライザおよびN67XX DCパワーモジュール
キーサイト N6705C PFS/製品ファクトシートには、30種類以上のモジュール群を搭載可能です
Keysight DC 電源/アナライザを使用した容易な DC-DC コンバーターのテスト
このアプリケーションノートでは、N6705C DCパワーアナライザとMSOX2/3/4000シリーズ オシロスコープ、およびBenchVueソフトウェアを使用して、DC-DCコンバーターテストを簡単に実行する方法を説明します。
DC電源カタログ
キーサイトのDC電源 ― 基本モデルから専門的な電源ソリューションまで
このコースでは、製品の特性評価、内部プロセスの監視、またはテストプロセスの制御に役立つデータ収集(DAQ)システムの汎用性について詳しく学びます。
キーサイトADS : W3631Bパワーエレクトロニクス設計ソフトウェアバンドル
スイッチング電源(SMPS)向け、回路/電磁界 協調解析環境
E5061B LF-RFネットワーク・アナライザによるDC-DCコンバーターとPDNの評価
LF-RF ネットワーク・アナライザを使用して、DC-DC コンバーターとそれに連結するパッシブ PDN コンポーネントの周波数ドメイン特性を評価するための測定手法を解説します。
ベンチトップDC電源 | キーサイト
このアプリケーションノートでは、DC 電源の指定と購入に関する基本的な考慮事項のいくつかについて説明します。「アプリケーションのニーズに適した電源はどれですか?」などの質問に答えます。
DCおよびAC電力の基礎
ほぼすべての電気工学アプリケーションにとって必須の知識である、DCおよびAC電力の基本を学びましょう。
8 レッスン
EDU36311A 3出力DC電源
Keysight EDU36311A 3出力DC電源は、プロフェッショナルグレードのデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。
N6705CでDC-DCコンバータの効率を簡単測定
N676xA高精度電源、N679xA電子負荷、N678xA SMUモジュール、およびBenchVueソフトウェアの正確な電圧および電流リードバック測定機能により、DC-DCコンバータの効率を簡単に測定できます。
Keysight N8900 シリーズ オーートレンジシステムDC電源
このデータシートでは、新しい Keysight N8900 ファミリーの手頃な価格のオートレンジ システム DC 電源について説明します。
何をお探しですか?