Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースでは、製品の特性評価、内部プロセスの監視、およびテストプロセスの制御に役立つデータ収集(DAQ)システムの多用途性について詳しく学びます。
学び:
Lesson 1 - DAQシステムが自動車エンジニアをどのように支援できるか
車載アプリケーション向けにDAQシステムを使用して収集されているデータの種類についてご紹介します。
レッスン - DAQシステムの仕組みと設定方法
データ収集システム内の基本的なハードウェア機能と、アプリケーションの測定に使用されるセンサータイプについて探ります。
Lesson 3 - DAQシステムがバッテリーの状態と温度の監視にどのように役立つか
バッテリー温度監視の重要性を認識し、DAQシステムがバッテリーの機能と有効性にどのように影響するかをご確認ください。
ホワイトペーパー
自動車アプリケーションユースケース データユースケース
自動車エンジニアが、Eモビリティ、ADAS、コネクテッドカー、自動運転の分野において、費用対効果が高く多用途なDAQシステムをどのように使用して、製品の特性評価、プロセスや製品の監視、およびテストプロセスの制御を行っているかをご覧ください。
ハードウェア
DAQ970A データ収集システム・データロガー
内蔵6 ½桁DMMと経時/温度変化による内部ドリフトを補正する自動校正機能を備えたデータ収集システム・データロガー、 USBおよびLANインタフェース内蔵
バッテリーの状態と温度を監視する方法
データ収集システムを用いて、複数の温度ポイントの高速データロギング測定を実行する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?