ホワイトペーパー
パワーデバイスからギガファクトリーまで
概要
E-モビリティー、先進運転支援システム(ADAS)、コネクテッドカー、および自動運転を含む産業の急成長により、データ収集(DAQ)システムの利用が自動車セクターで勢いを増しています。その理由はシンプルで、DAQは費用対効果と汎用性が高いからです。通常自動車に関わるエンジニアは、製品の特性評価、プロセスのモニタリング、テストプロセスの制御という3つの主要な目的のためにDAQシステムを使用しています。
DAQとは
DAQシステムは、電圧、電流、温度、ひずみなどの物理パラメータをセンサーや変換器(トランスデューサー)を使用してサンプリングする複数のハードウェアとソフトウェアで構成されます。エンジニアはシステムを使用して、サンプルの調整やデジタルデータへの変換を実行し、データの収集や解析を行うことができます。
下の図1は、物理システムからDAQ/解析用PCまでのDAQを使った測定フローを示しています。いくつかのDAQシステムでは、6.5桁デジタルマルチメータ(DMM)と信号調整回路を内蔵しているものもあるので、セットアップを簡素化することができます。その場合ユーザーは、測定のためにDMMや信号調整カードを準備する必要はありません。
アプリケーションと導入事例
こちらのセクションでは、自動車のアプリケーションや、パワーデバイスの特性評価からギガファクトリーでのバッテリーセルのテストまで、いくつかのDAQの導入事例をご紹介します。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?