Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
このコースは、以下の概念についてより良い理論的理解を深めるのに役立ちます。
学び:
レッスン1 - 概要 - 電源と電子負荷の基礎
このコースの概要と、さまざまなアプリケーション向けに電源、電子負荷、ソース/メジャーユニット(SMU)の基礎を学ぶことの利点について説明します。
レッスン - 電源の基礎
スイッチング電源とリニア電源の動作原理、およびさまざまなシナリオにおけるそれぞれの利点と欠点に関するデモンストレーション。
レッスン3 - 電子負荷とそのアプリケーション
電子負荷がさまざまな負荷条件をシミュレートし、バッテリー、ソーラーパネル、コンバータなどのエネルギーを蓄積または変換するデバイスをテストする方法のデモンストレーションです。
レッスン4 - マルチ四象限電源とSMU
マルチ四象限電源装置とSMUが、どのようにして電源とシンクの両方として動作し、電圧と電流を同時に測定できるかを示すデモンストレーション。
レッスン - まとめと追加リソース
コースの主要なポイントと要点のまとめ、およびさらなる学習のための追加リソースとヒント。
技術概要
パワー製品ソリューション選定ガイド
キーサイトのシステムおよびベンチトップDC電源は、50年以上にわたりイノベーションを推進し、エンジニアが私たちの働き方や遊び方を変える製品を設計、テスト、製造するのを支援しています。
アプリケーションノート
パワーハンドブック
このハンドブックの目的は、電力関連トピックに関する基本的な情報を「ワンストップショップ」で提供することであり、当社の多くのアプリケーションノートからの情報を取り入れています。
コンタクタと電源装置
このアプリケーションノートでは、電気システムにおいて重要なコンポーネントであるコンタクタと電源装置の概要を提供します。
無人島でテスト
このアプリケーションノートでは、SL1200シリーズ グリッドエミュレータで新たな領域を切り開く方法を説明します。
ハードウェア
N6705C DC電源アナライザ
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
寒冷時のバッテリー性能予測方法
電源アナライザ を用いて、バッテリー温度プロファイリングおよびエミュレーション機能電源アナライザ 、寒冷時の運用におけるバッテリー稼働時間を評価する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?