Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
PCI Express®テスト概要
PCIe 4.0、5.0、6.0のテストの課題、およびシミュレーションからプロトコルまでの、キーサイトの完結・スケーラブルなPCIeテストソリューションをご紹介します。
PCI Express® 評価ソリューション
selection guide
公式試験の受験をトータル・サポート PCI Express® プリ・コンプライアンス・テスト/受験支援サービス
5989-5259JAJP
PCIe®測定技術の進化
PCIe®テストに関する仕様と測定についてご紹介します。
9 レッスン
データセンターのイノベーションについて知っておくべき10のこと | キーサイト
5GやIoTなどの最新テクノロジーによりネットワークに流れるデータ量が急増し、データセンターではコンピューター/記憶装置/性能に対する新たな要求が生じています。
PCIe® 6.0プロトコル解析の開始
プロトコルトラフィックの解析方法を学ぶことで、PCIe®通信の問題を解決します。この包括的なガイドでは、キーサイトのPCIe 5.0および6.0プロトコルアナライザおよびエクササイザを使用したセットアップ、テスト、デバッグの方法を説明します。
4 レッスン
データセンター向け 高速コンピューティング製品カタログ
このカタログでは、PCI Express、DDR 試験、USB トランスミッターおよびレシーバー テストなど、キーサイトの高速コンピューティングソリューションの概要を解説します。
PCIe® 6.0:32GBaud PAM4伝送における測定課題
PCIe® Gen6はPAM4伝送の採用により、Gen5の2倍となる最大64GT/秒のデータスループットを達成します。 これにより今までとは異なる設計・評価課題を伴います。本セミナーでは、規格の最新情報に加えて、NRZからPAM4テクノロジーへの移行に伴う主要な課題、およびトランスミッターとレシーバーのテストにおける新しい測定要件と測定ソリューションについてご紹介します。
M8030AマルチチャネルBERT
M8030AマルチチャネルBERTは、PCIe、PON、XAUI、GAUIマルチレーンテストなどのマルチチャネルアプリケーションをサポートし、14スロットメインフレームは広く使用されているJ-BERT M8020Aの機能を拡張します。
設計チームが高速デジタルPCBの効率を100 %向上
IPS社は、キーサイトのPathWave Advanced Design System(ADS)には安定した信頼性の高い高速デジタルPCBのデザインに必要な、すべてのツールとプロセスが含まれているという結論に至りました。
第5高調波の捕捉:サンプリング・オシロスコープとリアルタイム・オシロスコープの比較 | キーサイト
アプリケーションに適合したオシロスコープの選択は、重要な問題です。予算が厳しい場合は、必要な機能を適切に購入することがさらに重要になります。
第5世代高速デジタル設計における4つの主な考慮事項 データセンターの高速化への対応
データセンターの400GbEへの道を開く
Keysight J-BERT M8020A 高性能BERT
J-BERT M8020Aは、最大16または32Gb/sで動作するシングルレーンおよびマルチレーンデバイスの高速で正確なレシーバー特性評価を可能にします。 M8020Aは、新しいM8000シリーズの最初の製品です。
高速デジタル規格評価の謎を解く 6つの次世代標準に備える方法 | キーサイト
このeBook(電子書籍)を利用すると、高速デジタル規格評価の謎を解いて、6つの次世代標準に備える方法を見つけることができます
キーサイト・テクノロジー M8030A マルチチャネルBERT
フライヤー
W1717 SystemVueハードウェア・デザイン・キット
SystemVue W1717EP/ETは、ビット精度およびサイクル精度で、完全に合成可能で階層的なRTLレベルのVerilogおよびVHDLを生成します。
PXIの相互運用性:PXIシステムでマルチベンダーの相互運用性を実現する方法 | キーサイト
このアプリケーションノートは、PXI HW、SW、および関連ツールのスムーズな実装と共存に関する情報を提供します。
キーサイト・テクノロジー GPIB、USB、測定器制御製品
この20ページのパンフレットでは、キーサイトのI/O接続性の機能と仕様を網羅しています。
さまざまなサイズですべてに対応 最適な形状の測定器を選択 | キーサイト
このアプリケーションノートでは、「ワンサイズではすべてに適合しない」というトピックと、ハードウェアフォームファクターとソフトウェア製品の選択によってテストシステム構成がどのようにメリットを受けるかについて説明します。
高速デジタル設計・解析用ツール Keysight ADS
何をお探しですか?