PCIe® 6.0:32GBaud PAM4伝送における測定課題

Webinars

PCIe® Gen6はPAM4伝送の採用により、Gen5の2倍となる最大64GT/秒のデータスループットを達成します。 これにより今までとは違った設計・評価課題を伴います。本セミナーでは、規格の最新情報に加えて、NRZからPAM4テクノロジーへの移行に伴う主要な課題、およびトランスミッターとレシーバーのテストにおける新しい測定要件と測定ソリューションについてご紹介します。

 

セミナー資料ダウンロード(オンデマンドではアンケートは実施していません) https://connectlp.keysight.com/LP=48247