ポスター
5GやIoTなどの最新テクノロジーによりネットワークに流れるデータ量が急増し、データセンターではコンピューター/記憶装置/性能に対する新たな要求が生じています。
人工知能(AI)、仮想現実(VR)/拡張現実(AR)、モノのインターネット(IoT)、自動運転車など、5Gが実現するすべてのテクノロジーによって、コアネットワークとデータセンターネットワークの両方で、データの増加/高速化に対するニーズが増加しており、多くのデータセンターでは、現在最大容量に達しています。データセンター事業者は、最新技術の性能要求に対応できる400GEの速度を達成するためにチャネル帯域幅を増やす手段を検討しなければなりません。100GEを400GEにアップグレードするにはまったく新しいテストセットが必要です。
ネットワークが高速化すると、より高速なメモリやシリアルバスの高速化が求められます。データセンター事業者は400GEの速度に対応するために、Peripheral Component Interconnect Express(PCI Express®(PCIe®))やDouble Data Rate(DDR)メモリなどの次世代高速コンピューティングインタフェースに移行する必要があります。さらに、PCIeにさまざまな選択肢を提供する新しい専用インターコネクト技術も検討しなければなりません。
何をお探しですか?